Boutbescherming Deze kappen beschermen verbindingsbevestigingen tegen sabotage en verwering. Ideaal voor bouten, schroeven, moeren en ringen - ze zorgen ook voor een mooierw afwerking van uw toepassing.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Sleutelwijdte | Kleur | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1357 - € 0,3061 | 566 Op voorraad |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,1085 - € 0,2603 | 1150 Op voorraad |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,4189 - € 0,8767 | 198 Op voorraad |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,1854 - € 0,3863 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12;1/2
|
0.74 in
18.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,0721 - € 0,1489 | 42253 Op voorraad |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,2108 - € 0,4369 | 223 Op voorraad |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,3807 - € 0,7965 | 979 Op voorraad |
M20
|
1.173 in
29.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,3807 - € 0,7965 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
1.173 in
29.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,0985 - € 0,197 | 60224 Op voorraad |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,1854 - € 0,3893 | 985 Op voorraad |
M16
|
0.937 in
23.8 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,4812 - € 0,9838 | 88 Op voorraad |
M24
|
1.406 in
35.7 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,0549 - € 0,1524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5/16 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Groen
|
|||||||
€ 0,2009 - € 0,4369 | 1198 Op voorraad |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,1303 - € 0,1361 | 28068 Op voorraad |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,2561 - € 0,2561 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16;5/8
|
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,4854 - € 0,4854 | 474 Op voorraad |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,0567 - € 0,1165 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,1054 - € 0,2214 | 23130 Op voorraad |
M10
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,2462 - € 0,4785 | 396 Op voorraad |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,0985 - € 0,197 | 9790 Op voorraad |
1/4
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grijs
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan