Mannelijke vleugelknoppen met gespreide vleugel hebben een uitstekende metalen schouder voor een stevige metaal-op-metaal installatie en bieden goede houvast. Gespreide vleugelknoppen hebben stalen draadeinden en zijn bestand tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en chemicaliën.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knoplengte | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,7032 - € 2,7315 | 586 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 5,2048 - € 5,7782 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 1,2143 - € 3,2099 | 499 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 1,8116 - € 3,8935 | 247 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Schroef of zelfklevende strip
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 16,7434 - € 16,7434 | 26 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Plastic draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 21,9357 - € 46,065 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Plastic draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 3,694 - € 7,0908 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Threaded Through Insert
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
|||||
€ 2,406 - € 2,4343 | 75 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 2,406 - € 2,4343 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 8,9286 - € 8,9286 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 1,1938 - € 1,1938 | 455 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 13,6013 - € 32,7536 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Plastic draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 17,8615 - € 37,5091 | 180 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Plastic draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 21,9357 - € 46,065 | 100 Op voorraad |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Plastic draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
RVS
|
|||||
€ 2,3919 - € 4,5998 | 110 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Versterkt polyamide
|
|||||
€ 2,5759 - € 2,6042 | 29 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 2,406 - € 2,4343 | 8 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 1,0006 - € 2,5501 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 1,8965 - € 4,9635 | 150 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Schroef of zelfklevende strip
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
|||||
€ 17,8615 - € 37,5091 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Plastic draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan