Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2462 - € 0,2731 | 8657 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
€ 0,3057 - € 0,3396 | 1336 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||
€ 0,2632 - € 0,2929 | 1050 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||||
€ 0,4481 - € 0,4481 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
€ 0,3212 - € 0,358 | 383 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
€ 0,41 - € 0,41 | 2109 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||||
€ 0,40 - € 0,40 | 1745 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
€ 0,358 - € 0,358 | 1002 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
€ 0,46 - € 0,46 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||||
€ 0,2929 - € 0,3255 | 845 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
€ 0,2335 - € 0,259 | 12675 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan