Door de heldere kleur is de klem niet goed zichtbaar. Snel en eenvoudig te monteren met zelfklevende basis. Vijf maten beschikbaar voor verschillende bundeldiameters. UL94 V-0 PVC, met zelfklevend acryl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Maximale compatibele kabeldiameter | Basislengte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3481 - € 0,3481 | 8340 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||
€ 0,3948 - € 0,3948 | 2000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||
€ 0,3481 - € 0,3481 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,4571 - € 0,5817 | 19504 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
€ 0,8393 - € 0,8393 | 998 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
€ 0,801 - € 0,801 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
€ 0,8393 - € 0,8393 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
€ 0,801 - € 0,801 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
€ 0,8393 - € 0,8393 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
€ 0,3481 - € 0,3481 | 6585 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan