Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Panel Thickness | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1388 - € 0,1698 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,1769 - € 0,1769 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 0,184 - € 0,2222 | 13296 Op voorraad |
|
#6,
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
€ 0,0881 - € 0,0982 | 537 Op voorraad |
|
#6,
|
0.193 in
4.9 mm
|
|||||||
€ 0,1837 - € 0,21 | 1900 Op voorraad |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,1837 - € 0,21 | 4000 Op voorraad |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
€ 0,1837 - € 0,21 | 5000 Op voorraad |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 0,1837 - € 0,21 | 2900 Op voorraad |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,0262 - € 0,0457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
€ 0,1953 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 3996 Op voorraad |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 2351 Op voorraad |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,1457 - € 0,1613 | 1388 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,1105 - € 0,13 | 1200 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
€ 0,2689 - € 0,9581 | 6436 Op voorraad |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,167 - € 0,3425 | 426 Op voorraad |
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
€ 0,2646 - € 0,944 | 500 Op voorraad |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,1105 - € 0,13 | 499 Op voorraad |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
€ 0,224 - € 0,2558 | 7100 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
€ 0,1948 - € 0,2224 | 3998 Op voorraad |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan