Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rubber Kabeldoorvoeren

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Doorvoertules - Standaard/TPE

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levensduur. EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C

Getrapte doorvoertules

Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.

IP67 Doorvoertules

IP67 doorvoertules bieden een stof- en waterdichte afdichting. Ze zijn geschikt voor externe toepassingen en fungeren als blinde stekker totdat een kabel is geïnstalleerd. Ze zijn bestand tegen trillingen.

Membraan doorvoertule - Plaatbevestiging

Tules met membraandoorvoer en plaatbevestiging zijn geschikt voor gebruik in combinatie met ons assortiment modulaire platen met kabelingang. U vindt deze in ons assortiment met kabeldoorvoersystemen. Samen, bieden zij een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.

Open doorvoertules - Quick-Fit tules

Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.

Standaard open doorvoertules

We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.

Tules voor membraandoorvoer - Randbevestiging

Deze kabeldoorvoertules worden bevestigd aan de paneelrand voor eenvoudige toegang. Deze doorvoertules zijn verkrijgbaar in 3 stijlen; in zowel siliconenrubber als nylon. Ze zijn geschikt voor verschillende kabelvormen.