Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(11 productgroepen)
Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.
Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze standaard dragers met flens zijn een soort lineaire lager gebruikt voor zware en nauwkeurige lineaire bewegingstoepassingen. Ze bieden nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Hun stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
De dragers worden afzonderlijk van de rails aangeboden en zijn op dummy blokken gemonteerd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng de dummy blok op één lijn met het einde van de rail en schuif deze erop. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur, automatiserring, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.
Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.
Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.
Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.
De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze lineaire dragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. De behuizing biedt een eenvoudige oplossing tijdens montage van deze drager op het bewegend deel in de toepassing.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze miniatuur raildragers zijn een compacte en veelzijdige oplossing voor het bereiken van precieze lineaire bewegingen in kleine toepassingen. Ze zijn perfect voor toepassingen die nauwkeurige plaatsing en vloeiende beweging vereisen in krappe ruimtes, of toepassingen die corrosiebestendigheid vereisen, ze zijn namelijk gemaakt van rvs.
Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen. Deze rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten. Het is bestand tegen zware gewichten, corrosiebestendig en bestand tegen slijtage.
Dragers worden geleverd met een kunststof dummy rail. Deze moet worden gemonteerd door de dummy rail tegen het einde van de echte rail te plaatsen en deze van de ene naar de andere te schuiven. Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, farmaceutica, kleine automatiseringssystemen en optische uitrusting.
Deze open lineaire kogeldragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Deze mogen alleen worden gebruikt met assen van gehard staal en de kogellagers zorgen ervoor dat de drager vloeiend over de rail beweegt. Ze zijn vooral nuttig voor zware gewichten en toepassingen met een lange slag.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
Het ontwerp zonder flens maakt een eenvoudige en compacte installatie en integratie in bestaande systemen mogelijk. Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.
Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze rvs dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Door de lage wrijving biedt het ontwerp zonder flens een groter contactoppervlak met de lineaire geleider voor een grotere stabiliteit en precisie in beweging. Het ontbreken aan flenzen zorgt tevens voor meer flexibiliteit op het gebied van ruimte en locatie. Kogelhouders in de dragers zorgen voor een veel bredere evenwijdigheid en hoogteverschillen in de montagebasis, wat zorgt voor een aanzienlijke verkeerde uitlijning en mogelijke verwijdering van de sledes van de rail zonder kogels te verliezen.
De structuur is zeer corrosiebestendig, wat het perfect maakt voor gebieden met vocht, chemicaliën of extreme temperaturen. Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +120C. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan