These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.
The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.
Its low profile provides an even smaller compact solution when compared again the standard unflanged linear carriages. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Material: Steel
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Railmaat | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 46,07 - € 57,59 | 36 Op voorraad |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
|||
€ 50,66 - € 63,32 | 10 Op voorraad |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
|||
€ 65,95 - € 82,44 | 1 Op voorraad |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
|||
€ 97,50 - € 121,87 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
|||
€ 246,60 - € 308,25 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
|||
€ 41,18 - € 51,47 | 2 Op voorraad |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
|||
€ 73,86 - € 92,33 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
|||
€ 85,47 - € 106,84 | 8 Op voorraad |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
|||
€ 125,82 - € 157,27 | 7 Op voorraad |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
|||
€ 144,75 - € 180,94 | 1 Op voorraad |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
|||
€ 43,17 - € 53,96 | 16 Op voorraad |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
|||
€ 85,66 - € 107,07 | 2 Op voorraad |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
|||
€ 69,61 - € 87,01 | 3 Op voorraad |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
|||
€ 75,68 - € 94,60 | 1 Op voorraad |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
|||
€ 214,46 - € 268,07 | 2 Op voorraad |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
|||
€ 37,86 - € 47,32 | 13 Op voorraad |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
|||
€ 46,19 - € 57,74 | 1 Op voorraad |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
|||
€ 46,92 - € 58,65 | 26 Op voorraad |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
|||
€ 112,34 - € 140,43 | 6 Op voorraad |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
|||
€ 191,46 - € 239,33 | 2 Op voorraad |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan