Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Een passchroef is een soort bevestiging die wordt gebruikt om voorwerpen bij elkaar te houden. Deze schroef wordt vaak gebruikt in mechanische verbindingen en vele andere soorten toepassingen, zoals voor huishoudelijke apparaten of consumentenelektronica. Voor elke individuele toepassing dient u de juiste maat en de juiste kopsoort te selecteren. Ons assortiment is voorzien van extra lage en ultra-cilinderkopschroeven, zeskantkoppen, gekartelde en inbusschroeven.
De passchroeven hebben een grote kop aan de ene kant en een cilindrische as met een externe draad - een spiraalvorm die ervoor zorgt dat de schroef bij het draaien verder kan worden geroteerd. Het getapte gat heeft een interne draad die bij de externe draad van de schroef past. Als deze schroef is ingebracht en in een getapt gat wordt gedraaid, gaat de schroef verder. De schroef wordt met een gereedschap aan- en losgedraaid door het aandraaimoment op de kop van de schroef aan te brengen.
Dit assortiment inbusschroeven heeft een extra lage kop met een zeskantaandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor precisiemontage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.
De extra lage kop zorgt ervoor dat er minder ruimte nodig is voor de schroefkop. De schroeven hoeven daarom, in tegenstelling tot platkopschroeven, niet te worden verzonken. Inbusschroeven worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).
De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.
Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.
It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Torx zeskantschroeven met kraag zijn de ideale bevestigingsmiddelen voor het mechanisch bevestigen van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Geïnstalleerd met torx-tools.
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Zeskantkopschroeven zijn verkrijgbaar in talrijke materialen en maten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan