Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1003 - € 0,1585 | 500 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1129 - € 0,1571 | 248 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,4614 - € 1,1351 | 38 Op voorraad |
M10
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,1942 - € 0,2397 | 396 Op voorraad |
M10
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,103 - € 0,191 | 298 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,15 - € 0,2788 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 2,0947 - € 3,694 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1211 - € 0,2264 | 98 Op voorraad |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,5095 - € 0,9496 | 767 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 1,8965 - € 3,609 | 153 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1394 - € 0,259 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 2,2079 - € 4,2176 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,13 - € 0,242 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,4614 - € 0,8591 | 28 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,1156 - € 0,1599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1143 - € 0,1585 | 450 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1197 - € 0,167 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1382 - € 0,1783 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,129 - € 0,1797 | 500 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1443 - € 0,1854 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan