Osłony narożników całkowicie zakrywają ostre i delikatne narożniki, chroniąc je przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Te osłony są dostępne w wersjach standardowej, rozszerzalnej, o zwiększonej wytrzymałości oraz 3-kierunkowej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Grubość panelu | Pełny materiał | Typ | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0677 zł - 3,0677 zł | W produkcji |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturalny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1 - Standard Protector
|
|||||
1,9243 zł - 1,9243 zł | 1000 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
2,7889 zł - 2,7889 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
3,4582 zł - 3,4582 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
1,2524 zł - 4,5578 zł | 25 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1 - Standard Protector
|
|||||
2,008 zł - 2,008 zł | W produkcji |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
2,9562 zł - 2,9562 zł | 1200 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
3,4861 zł - 3,4861 zł | 25 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,4211 zł - 0,4211 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
Polipropylen
|
5 - Expandable
|
|||||
2,2032 zł - 2,2032 zł | W produkcji |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
2,1474 zł - 2,1474 zł | W produkcji |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
2,8028 zł - 2,8028 zł | 1100 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,386 zł - 0,386 zł | 6000 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
1,8685 zł - 1,8685 zł | W produkcji |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
4 - Heavy Duty
|
|||||
0,5856 zł - 0,5856 zł | 5900 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,3512 zł - 0,3512 zł | 1900 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
10102282 | 1,994 zł - 1,994 zł | 2146 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
4 - Heavy Duty
|
||||
0,6623 zł - 0,6623 zł | 500 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,8534 zł - 0,8534 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,8046 zł - 0,8046 zł | 4550 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
3 - Standard Protector
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować