Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,0482 zł - 19,0482 zł | W produkcji |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
12,6755 zł - 12,6755 zł | 940 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
15,1019 zł - 15,1019 zł | W produkcji |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
22,6877 zł - 22,6877 zł | W produkcji |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
21,4048 zł - 21,4048 zł | W produkcji |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
3,357 zł - 13,1956 zł | 6 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
11,9644 zł - 11,9644 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
13,4425 zł - 13,4425 zł | W produkcji |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
20,1917 zł - 20,1917 zł | W produkcji |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
3,8905 zł - 9,5317 zł | W produkcji |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon, stal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
15,9944 zł - 15,9944 zł | W produkcji |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
11,2811 zł - 11,2811 zł | W produkcji |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
4,0155 zł - 15,7005 zł | W produkcji |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
4,2002 zł - 4,2002 zł | W produkcji |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,2769 zł - 8,0285 zł | W produkcji |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10286791 | 1,8267 zł - 1,8267 zł | 4240 Na stanie |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
19,3131 zł - 19,3131 zł | 40 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
28,9767 zł - 28,9767 zł | W produkcji |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
18,1139 zł - 18,1139 zł | 99 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
21,9068 zł - 21,9068 zł | W produkcji |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować