Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2231 zł - 0,2231 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
|||||||
0,1626 zł - 0,2182 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
0,1949 zł - 0,2582 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||||||
0,2008 zł - 0,2008 zł | W produkcji |
Zamek 1/4"
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
0,3834 zł - 0,3834 zł | 650 Na stanie |
Otwór
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||||||
1,1587 zł - 1,1587 zł | W produkcji |
Kulka
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||||||
1,3735 zł - 1,3735 zł | W produkcji |
Kulka
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
|||||||
0,0969 zł - 0,0969 zł | 312600 Na stanie |
Kulka
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
10036112 | 0,1896 zł - 0,1896 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
||||||
0,2633 zł - 0,2633 zł | 66000 Na stanie |
Kulka
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,5074 zł - 0,5074 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||||||
0,3834 zł - 0,3834 zł | 12906 Na stanie |
Otwór
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
1,2605 zł - 1,2605 zł | W produkcji |
Kulka
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||||||
0,1387 zł - 0,1387 zł | 143000 Na stanie |
Kulka
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||||||
0,152 zł - 0,152 zł | 101632 Na stanie |
Kulka
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
0,1994 zł - 0,1994 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||||||
0,3189 zł - 0,3189 zł | W produkcji |
Kulka
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,1727 zł - 1,1727 zł | W produkcji |
Kulka
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||||
0,9621 zł - 0,9621 zł | W produkcji |
Kulka
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
|||||||
1,2931 zł - 1,2931 zł | W produkcji |
Kulka
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować