These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu na korpusie | Rozmiar gwintu trzpienia | Min. moment obrotowy | Min. moment obrotowy | Materiał korpusu | Typ | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1691 zł - 9,1691 zł | W produkcji |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||||
13,0987 zł - 13,0987 zł | W produkcji |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||||
19,9448 zł - 19,9448 zł | 443 Na stanie |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||||
11,2799 zł - 11,2799 zł | W produkcji |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||||
10,6157 zł - 10,6157 zł | W produkcji |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||||
16,5542 zł - 16,5542 zł | 6650 Na stanie |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||||
15,1653 zł - 15,1653 zł | W produkcji |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||||
16,1142 zł - 16,1142 zł | W produkcji |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||||
21,133 zł - 21,133 zł | W produkcji |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||||
13,1772 zł - 13,1772 zł | W produkcji |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||||
10211120 | 9,8476 zł - 9,8476 zł | W produkcji |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
|||
14,068 zł - 14,068 zł | W produkcji |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||||
10211083 | 18,8246 zł - 18,8246 zł | W produkcji |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować