Menu Search

Rolki kulowe – do dużych nośności

Na stanie

Wysokowydajne rolki kulowe są projektowane i wytwarzane z zachowaniem najwyższej precyzji. Oferujemy różne wymiary kul zapewniające nośność od 35 kg do 1000 kg. Wszystkie nasze rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości są zabezpieczone przed korozją i wykończone czarną powłoką.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Wysokość korpusu Średnica korpusu Szerokość kulki Wysokość podstawy Wysokość łba podkładki żeńskiej Obciążenie robocze Kup
382,958 zł - 938,2473 zł 8 Na stanie
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
536,8466 zł - 1 315,2742 zł W produkcji
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
591,4228 zł - 1 448,9859 zł W produkcji
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
648,5746 zł - 1 589,0079 zł 22 Na stanie
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
397,487 zł - 397,487 zł 5 Na stanie
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
111,728 zł - 273,7336 zł 39 Na stanie
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
649,5124 zł - 1 591,3055 zł W produkcji
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
144,3991 zł - 353,7778 zł 14 Na stanie
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Rolka kulowa 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Przedział cen netto
938,2473 zł - 382,958 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    35.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    48.3 mm
  • Szerokość podstawy
    44.5 mm
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392

Przedział cen netto
1 315,2742 zł - 536,8466 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    32.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    32.0 mm
  • Szerokość podstawy
    76.2 mm
  • Średnica korpusu
    50.8 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255

Przedział cen netto
1 448,9859 zł - 591,4228 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    48.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    73.5 mm
  • Szerokość podstawy
    60.0 mm
  • Średnica korpusu
    60.0 mm
  • Średnica kuli
    38.1 mm
Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Przedział cen netto
1 589,0079 zł - 648,5746 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    35.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    35.8 mm
  • Szerokość podstawy
    76.2 mm
  • Średnica korpusu
    60.0 mm
  • Średnica kuli
    38.1 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Przedział cen netto
397,487 zł - 397,487 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    35.8 mm
  • Szerokość podstawy
    57.2 mm
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Przedział cen netto
273,7336 zł - 111,728 zł

Zapasy magazynowe
39 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    16.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    19.6 mm
  • Szerokość podstawy
    12.7 mm
  • Średnica korpusu
    20.6 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm
Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316

Przedział cen netto
1 591,3055 zł - 649,5124 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    49.2 mm
  • Szerokość podstawy
    76.2 mm
  • Średnica korpusu
    60.0 mm
  • Średnica kuli
    38.1 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378

Przedział cen netto
353,7778 zł - 144,3991 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    28.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Średnica korpusu
    25.6 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm