Menu Search

Przykręcane zatrzaski magnetyczne — obudowa metalowa

Na stanie

Przykręcane zatrzaski magnetyczne to elementy do montażu powierzchniowego. Charakteryzują się większą wytrzymałością niż zatrzaski montowane na wcisk. Dostępne typy pasują do paneli o różnej grubości i oferują różne siły trzymania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Pull Force Materiał obudowy Mechanizm zatrzaskowy Całkowita długość Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
30,1899 zł - 36,2279 zł W produkcji
Odlew cynkowy
Zatrzask z blaszką
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
70,2944 zł - 84,3533 zł 23 Na stanie
Zamak
Zatrzask z blaszką
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
162,914 zł - 228,0796 zł W produkcji
Stal nierdzewna
Zaczep
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
4,4204 zł - 5,3045 zł 316 Na stanie
PA
Blaszka
58,7901 zł - 82,3062 zł W produkcji
Zamak
Zatrzask z blaszką
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
215,3176 zł - 301,4447 zł W produkcji
Stal nierdzewna
Zaczep
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
18,8948 zł - 22,6738 zł 2 Na stanie
Mosiądz
Zatrzask z blaszką
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
87,2928 zł - 104,7513 zł 20 Na stanie
Zamak
Zatrzask z blaszką
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
86,9187 zł - 86,9187 zł W produkcji
Stal nierdzewna
Zaczep
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
65,0652 zł - 78,0782 zł 22 Na stanie
Zamak
Zaczep
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
47,6206 zł - 80,0026 zł W produkcji
Zamak
Zatrzask z blaszką
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
102,7852 zł - 143,8992 zł W produkcji
Zamak
Zatrzask z blaszką
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
90,514 zł - 152,0635 zł W produkcji
Stal nierdzewna
Zaczep
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
Zatrzask magnetyczny 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Przedział cen netto
36,2279 zł - 30,1899 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    8505191090
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    70.0 mm
Zatrzask magnetyczny 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Przedział cen netto
84,3533 zł - 70,2944 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    110.0 g
Zatrzask magnetyczny 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Przedział cen netto
228,0796 zł - 162,914 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zaczep
  • Materiał magnetyczny
    Samarowo-kobaltowy
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    40.0 mm
Zatrzask Szary

10272657

Przedział cen netto
5,3045 zł - 4,4204 zł

Zapasy magazynowe
316 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Blaszka
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Długość płytki
    65.0 m
  • Grubość płyty
    2.0 mm
Zatrzask magnetyczny 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Przedział cen netto
82,3062 zł - 58,7901 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    74.0 g
Zatrzask magnetyczny 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Przedział cen netto
301,4447 zł - 215,3176 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zaczep
  • Materiał magnetyczny
    Samarowo-kobaltowy
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    40.0 mm
Zatrzask magnetyczny 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nikiel

10201763

Przedział cen netto
22,6738 zł - 18,8948 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8505191090
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    32.0 g
Zatrzask magnetyczny 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Przedział cen netto
104,7513 zł - 87,2928 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    140.0 g
Zatrzask magnetyczny 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Przedział cen netto
86,9187 zł - 86,9187 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    8302420090
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zaczep
  • Materiał magnetyczny
    Samarowo-kobaltowy
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    11.0 g
Zatrzask magnetyczny 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nikiel

10272541

Przedział cen netto
78,0782 zł - 65,0652 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8505111065
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zaczep
  • Materiał magnetyczny
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    39.0 mm
Zatrzask magnetyczny 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Przedział cen netto
80,0026 zł - 47,6206 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    56.0 g
Zatrzask magnetyczny 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Przedział cen netto
143,8992 zł - 102,7852 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zatrzask z blaszką
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    206.0 g
Zatrzask magnetyczny 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Przedział cen netto
152,0635 zł - 90,514 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kod towaru
    8302420090
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zaczep
  • Materiał magnetyczny
    Samarowo-kobaltowy
  • Rodzaj mocowania
    Przykręcane
  • Masa zaczepu
    11.0 g