Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10214848 | 17,3895 zł - 17,3895 zł | W produkcji |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Tak
|
No
|
|||
10214855 | 15,899 zł - 15,899 zł | W produkcji |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Tak
|
No
|
|||
3,8449 zł - 3,8449 zł | 7680 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
No
|
||||
7,5439 zł - 7,5439 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
7,3599 zł - 7,3599 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
40,1929 zł - 40,1929 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
9,4278 zł - 9,4278 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
|||||
13,819 zł - 13,819 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
16,2035 zł - 16,2035 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
15,8083 zł - 15,8083 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
5,8499 zł - 5,8499 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
5,9961 zł - 5,9961 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
14,307 zł - 14,307 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
3,8068 zł - 3,8068 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
18,1976 zł - 18,1976 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
No
|
||||
4,7829 zł - 4,7829 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
No
|
||||
5,2152 zł - 5,2152 zł | 6790 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
5,088 zł - 5,088 zł | W produkcji |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
5,6057 zł - 5,6057 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czarny
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować