Uchwyty płaskie z naszego asortymentu łatwo zatrzaskują się w otworze montażowym. Zagłębiony profil zapewnia bezpieczeństwo wynikające z montażu równego z powierzchnią ramy drzwi, a jednocześnie gwarantuje taki sam chwyt jak zwykły uchwyt. Wybór materiałów, wykończeń i wielkości sprawia, że produkty z tego asortymentu doskonale nadają się do małych i dużych szaf lub pokryw maszyn.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kształt uchwytu | Kolor | Materiał uchwytu | Głębokość otworu | Wysokość całkowita | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,4154 zł - 48,4154 zł | 84 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
26,397 zł - 26,397 zł | W produkcji |
4.724 in
120.0 mm
|
Prostokątne
|
Szary
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
6,2392 zł - 15,2861 zł | W produkcji |
3.78 in
96.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
22,3949 zł - 22,3949 zł | 2 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
Prostokątne
|
Szary
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
42,0567 zł - 42,0567 zł | W produkcji |
3.543 in
90.0 mm
|
Prostokątne
|
Szary
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
73,3482 zł - 73,3482 zł | W produkcji |
7.362 in
187.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
12,7174 zł - 12,7174 zł | W produkcji |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
24,9467 zł - 24,9467 zł | 5 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
Prostokątne
|
Szary
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
10336182 | 14,6696 zł - 14,6696 zł | 66 Na stanie |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Czarny
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
20067786 | 18,687 zł - 50,8703 zł | 522 Na stanie |
3.661 in
93.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
13,4723 zł - 13,4723 zł | W produkcji |
4.724 in
120.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
25,5045 zł - 62,4861 zł | 700 Na stanie |
5.354 in
136.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
20,7634 zł - 50,8703 zł | 60 Na stanie |
3.661 in
93.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
13,4723 zł - 13,4723 zł | W produkcji |
4.724 in
120.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
25,5045 zł - 62,4861 zł | 1632 Na stanie |
5.354 in
136.0 mm
|
Prostokątne
|
Czarny
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować