Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał uchwytu | Odległość od środka otworu montażowego | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,436 zł - 121,436 zł | W produkcji |
7.795 in
198.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||||||
115,0036 zł - 115,0036 zł | W produkcji |
4.646 in
118.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||||||
117,0377 zł - 117,0377 zł | W produkcji |
5.433 in
138.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||||||
10254486 | 257,0431 zł - 257,0431 zł | W produkcji |
5.118 in
130.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
118.0 mm
118.0 mm
|
|||||
170,6902 zł - 170,6902 zł | W produkcji |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
293,7494 zł - 293,7494 zł | W produkcji |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
184.0 mm
184.0 mm
|
||||||
W produkcji |
4.646 in
118.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||||||
W produkcji |
7.795 in
198.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||||||
W produkcji |
5.433 in
138.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||||||
10273968 | 39,0865 zł - 39,0865 zł | W produkcji |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||||
10254455 | 160,5278 zł - 160,5278 zł | 20 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
80.0 mm
80.0 mm
|
|||||
257,0431 zł - 257,0431 zł | W produkcji |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
184.0 mm
184.0 mm
|
||||||
171,404 zł - 171,404 zł | 2 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
293,7494 zł - 293,7494 zł | W produkcji |
5.118 in
130.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
118.0 mm
118.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować