Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość całkowita | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9904 zł - 0,9904 zł | W produkcji |
Naturalny
|
Prostokątne
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,5656 zł - 0,5656 zł | W produkcji |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
10633748 | 0,8815 zł - 0,8815 zł | W produkcji |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,5353 zł - 0,5353 zł | W produkcji |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
0,6058 zł - 0,6058 zł | W produkcji |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||||||
10340769 | 2,1656 zł - 5,3057 zł | 4392 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować