Menu Search

Uniforce Clamps - Long Length

W produkcji

These Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp, which is useful in situations involving longer lengths and high forces. It is extremely strong, long-lasting, and versatile. They can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.

It is particularly effective for clamping a large number of workpieces. The precise and regulated clamping provided by the smooth sliding motion and robust locking mechanism ensures excellent stability and precision. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.

  • Useful in situations involving longer lengths and high forces.
  • It can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.
  • Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Material: Steel, Aluminium

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność w1 Rodzaj uchwytu Materiał Kup
131,828 zł - 175,7421 zł W produkcji
49.7
Tylko kanał
Aluminium
160,189 zł - 213,6003 zł W produkcji
9.1
Tylko klin
Stal
1 268,358 zł - 1 691,1582 zł W produkcji
49.7
Tylko klin
Stal
222,967 zł - 297,289 zł W produkcji
18.6
Tylko kanał
Aluminium
966,059 zł - 1 288,0928 zł W produkcji
37.3
Tylko klin
Stal
206,368 zł - 275,1579 zł W produkcji
9.1
Tylko kanał
Aluminium
856,666 zł - 1 142,2364 zł W produkcji
37.3
Tylko kanał
Aluminium
249,934 zł - 333,2304 zł W produkcji
18.6
Tylko klin
Stal
369,564 zł - 492,7226 zł W produkcji
24.8
Tylko klin
Stal
174,261 zł - 232,3333 zł W produkcji
12.3
Tylko kanał
Aluminium
258,777 zł - 345,0365 zł W produkcji
24.8
Tylko kanał
Aluminium
174,261 zł - 232,3333 zł W produkcji
12.3
Tylko klin
Stal
Zacisk Uniforce 508.0 49.7 Aluminium

20265465

Przedział cen netto
175,7421 zł - 131,828 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko kanał
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
Zacisk Uniforce 508.0 9.1 Stal

20265472

Przedział cen netto
213,6003 zł - 160,189 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko klin
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • Materiał
    Stal
Zacisk Uniforce 508.0 49.7 Stal

20265526

Przedział cen netto
1 691,1582 zł - 1 268,358 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko klin
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • Materiał
    Stal
Zacisk Uniforce 508.0 18.6 Aluminium

20265434

Przedział cen netto
297,289 zł - 222,967 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko kanał
  • h1
    19.1
  • h2
    9.5
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
Zacisk Uniforce 508.0 37.3 Stal

20265519

Przedział cen netto
1 288,0928 zł - 966,059 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko klin
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • Materiał
    Stal
Zacisk Uniforce 508.0 9.1 Aluminium

20265410

Przedział cen netto
275,1579 zł - 206,368 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko kanał
  • h1
    9.5
  • h2
    4.7
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
Zacisk Uniforce 508.0 37.3 Aluminium

20265458

Przedział cen netto
1 142,2364 zł - 856,666 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko kanał
  • h1
    38.1
  • h2
    19.0
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
Zacisk Uniforce 508.0 18.6 Stal

20265496

Przedział cen netto
333,2304 zł - 249,934 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko klin
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • Materiał
    Stal
Zacisk Uniforce 508.0 24.8 Stal

20265502

Przedział cen netto
492,7226 zł - 369,564 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko klin
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • Materiał
    Stal
Zacisk Uniforce 508.0 12.3 Aluminium

20265427

Przedział cen netto
232,3333 zł - 174,261 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko kanał
  • h1
    12.7
  • h2
    5.6
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
Zacisk Uniforce 508.0 24.8 Aluminium

20265441

Przedział cen netto
345,0365 zł - 258,777 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko kanał
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
Zacisk Uniforce 508.0 12.3 Stal

20265489

Przedział cen netto
232,3333 zł - 174,261 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Tylko klin
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • Materiał
    Stal