Meniu Caută

Balama de colț cu decalare la 90

În stoc

Balamalele de colț cu decalare la 90 sunt disponibile în diverse forme pentru a corespunde diverselor posibilități de decalare a ușii față de cadru.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii de montare Material Lățime totală Cumpără
În producție
5.0 mm
66.0 mm
2
Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil
25.5 mm
15,9483 RON - 86,4422 RON 100 În stoc
6.5 mm
47.0 mm
2
Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil
45.0 mm
10,8843 RON - 90,492 RON 110 În stoc
6.5 mm
45.0 mm
2
Oțel inoxidabil
47.0 mm
14,542 RON - 83,5096 RON 19 În stoc
6.5 mm
47.0 mm
2
Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil
45.0 mm
14,542 RON - 82,8114 RON 19 În stoc
6.5 mm
47.0 mm
2
Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil
45.0 mm
14,0173 RON - 86,8611 RON 6 În stoc
19.0 mm
27.0 mm
3
Aliaj de zinc
50.0 mm
Balama de colț cu decalare la 90° 66.0 mm (L) 25.5 mm (W)

10548226


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    66.0 mm
  • Grosime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    25.5 mm
  • Adaptor
    Adapter Not Included
Balama ieșită 47.0 mm 45.0 mm Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil

20061227

Interval de preț
86,4422 RON - 15,9483 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.5 mm
  • Lungime totală
    47.0 mm
  • Grosime totală
    26.0 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Adaptor
    Adapter Not Included
Balama ieșită

20121723

Interval de preț
90,492 RON - 10,8843 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.5 mm
  • Lungime totală
    45.0 mm
  • Grosime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    47.0 mm
  • Adaptor
    Adapter Not Included
Balama ieșită 47.0 mm 45.0 mm Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil

20061210

Interval de preț
83,5096 RON - 14,542 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.5 mm
  • Lungime totală
    47.0 mm
  • Grosime totală
    24.0 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Adaptor
    Adapter Not Included
Balama ieșită 47.0 mm 45.0 mm Aliaj de zinc; Oţel inoxidabil

20061197

Interval de preț
82,8114 RON - 14,542 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.5 mm
  • Lungime totală
    47.0 mm
  • Grosime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Adaptor
    Adapter Not Included
Balama cu aripă 50.0 mm 27.0 mm M6 Aliaj de zinc

20126353

Interval de preț
86,8611 RON - 14,0173 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    19.0 mm
  • Lungime totală
    27.0 mm
  • Grosime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Adaptor
    Adapter Not Included