Gama aceasta de încuietori este ideală pentru sertarele pieselor de mobilier din lemn și ale dulapurilor. Designul și finisajele sunt moderne, oferind un aspect estetic aplicațiilor finalizate. Cu gama de produse cu chei la fel și cu chei diferite aveți la dispoziție o selecție de opțiuni de siguranță.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Mecanism închizător | Adâncime cilindru | Lungime camă | Material | Diametru orificiu șurub | Grosime maximă panou | Chei | Cumpără | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,775 RON - 219,9337 RON | 2 În stoc |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei identice
|
|||
73,1236 RON - 84,6652 RON | În producție |
Pe stânga
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei identice
|
|||
88,775 RON - 219,9337 RON | În producție |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei diferite
|
|||
88,775 RON - 219,9337 RON | În producție |
Pe stânga
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei diferite
|
|||
76,6733 RON - 219,9337 RON | În producție |
Pe dreapta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei identice
|
|||
10273135 | 73,1236 RON - 209,7516 RON | În producție |
Pe dreapta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei diferite
|
||
1,5608 RON - 5,935 RON | 995 În stoc |
Încuietoare de blocare
|
|
|
Oțel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cu chei diferite
|
|||
27,9159 RON - 105,2948 RON | 43 În stoc |
Glisor
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cu chei diferite
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina