Meniu Caută

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc

Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii Metodă de montare Deschis/Închis Cumpără
56,3384 RON - 118,8406 RON 19 În stoc
0.8 mm
75.0 mm
4
Șurub
Open
113,0192 RON - 238,6587 RON 6 În stoc
2.0 mm
50.0 mm
4
Șurub
Open
87,0885 RON - 171,6276 RON 22 În stoc
1.5 mm
120.0 mm
0
Sudură
Open
153,1749 RON - 304,9917 RON În producție
1.5 mm
180.0 mm
6
Weld
Open
În producție
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Open
76,3684 RON - 161,154 RON În producție
1.0 mm
60.0 mm
2
Șurub
Deschis
73,6575 RON - 155,4285 RON 260 În stoc
2.0 mm
50.0 mm
4
Șurub
Deschis
100,7931 RON - 336,9711 RON În producție
1.5 mm
120.0 mm
4
Sudură
Deschis
169,3166 RON - 336,9711 RON În producție
1.5 mm
180.0 mm
6
Sudură
Deschis
293,8089 RON - 583,8692 RON În producție
1.5 mm
240.0 mm
8
Sudură
Deschis
80,4483 RON - 169,8122 RON 7 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
2
Șurub
Open
44,1124 RON - 93,285 RON În producție
2.0 mm
50.0 mm
4
Șurub
Open
98,9996 RON - 336,9711 RON În producție
1.5 mm
120.0 mm
4
Sudură
Open
169,3166 RON - 336,9711 RON În producție
1.5 mm
180.0 mm
6
Sudură
Open
293,8089 RON - 583,8692 RON În producție
1.5 mm
240.0 mm
8
Sudură
Open
54,5175 RON - 115,0701 RON 16 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
2
Șurub
Open
106,5844 RON - 224,9733 RON În producție
0.8 mm
75.0 mm
4
Șurub
Open
113,0192 RON - 238,6587 RON În producție
2.0 mm
50.0 mm
4
Șurub
Deschis
88,0331 RON - 171,6276 RON 15 În stoc
1.5 mm
120.0 mm
0
Sudură
Deschis
153,1749 RON - 304,9917 RON În producție
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Deschis
  • din 2
Balama cu arc Deschis 20.0 mm 75.0 mm Oțel

10281338

Interval de preț
118,8406 RON - 56,3384 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    75.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10281376

Interval de preț
238,6587 RON - 113,0192 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 40.0 mm 120.0 mm Oțel inoxidabil

10299784

Interval de preț
171,6276 RON - 87,0885 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 40.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10299821

Interval de preț
304,9917 RON - 153,1749 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balamale cu poziţie fixă Open 40.0 mm 240.0 mm Oțel inoxidabil

10630365


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 35.0 mm 60.0 mm Oțel

10281321

Interval de preț
161,154 RON - 76,3684 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 50.0 mm 50.0 mm Oțel

10281369

Interval de preț
155,4285 RON - 73,6575 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8302100090
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Finalizare
    Zinc Plated
Balama cu arc Închis 40.0 mm 120.0 mm Oțel inoxidabil

10299777

Interval de preț
336,9711 RON - 100,7931 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 40.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10299814

Interval de preț
336,9711 RON - 169,3166 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 40.0 mm 240.0 mm Oțel inoxidabil

10299852

Interval de preț
583,8692 RON - 293,8089 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Oțel

10281314

Interval de preț
169,8122 RON - 80,4483 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 50.0 mm 50.0 mm Oțel

10281352

Interval de preț
93,285 RON - 44,1124 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8302100090
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Finalizare
    Zinc Plated
Balama cu arc Deschis 40.0 mm 120.0 mm Oțel inoxidabil

10299760

Interval de preț
336,9711 RON - 98,9996 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 40.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10299807

Interval de preț
336,9711 RON - 169,3166 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 40.0 mm 240.0 mm Oțel inoxidabil

10299845

Interval de preț
583,8692 RON - 293,8089 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Oțel

10281307

Interval de preț
115,0701 RON - 54,5175 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Deschis 20.0 mm 75.0 mm Oțel inoxidabil

10281345

Interval de preț
224,9733 RON - 106,5844 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    75.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10281383

Interval de preț
238,6587 RON - 113,0192 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8302100090
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 40.0 mm 120.0 mm Oțel inoxidabil

10299791

Interval de preț
171,6276 RON - 88,0331 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 40.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10299838

Interval de preț
304,9917 RON - 153,1749 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balama cu arc Închis 40.0 mm 240.0 mm Oțel inoxidabil

10299869

Interval de preț
538,2043 RON - 276,3255 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut