Meniu Caută

Balamale HVAC

În stoc

Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Distanța de decalare Grosime totală Lățime totală Cumpără
37,5886 RON - 400,5535 RON 33 În stoc
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
37,5886 RON - 400,5535 RON În producție
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
14,3898 RON - 93,1453 RON 13 În stoc
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
15,3392 RON - 103,3396 RON 30 În stoc
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Balamale pentru instalații HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aliaj de zinc Negru

20126469

Interval de preț
400,5535 RON - 37,5886 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Distanța de decalare
    40.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Grosime totală
    20.5 mm
  • Lățime totală
    100.0 mm
Balamale pentru instalații HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aliaj de zinc Negru

20126476

Interval de preț
400,5535 RON - 37,5886 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Distanța de decalare
    40.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Grosime totală
    20.5 mm
  • Lățime totală
    100.0 mm
Balamale pentru instalații HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Negru

10096031

Interval de preț
93,1453 RON - 14,3898 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    22.5 mm
  • Lungime totală
    97.5 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    62.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Balamale pentru instalații HVAC 97.0 mm 60.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Negru

10104118

Interval de preț
103,3396 RON - 15,3392 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Distanța de decalare
    40.0 mm
  • Lungime totală
    97.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm