Meniu Caută

Balamale de colț metalice

În stoc

Balamalele metalice de colț au un unghi de rotație de 180. Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel din instalații de mari dimensiuni. Balamalele din această gamă sunt realizate din aliaj de zinc prin turnare la cald, cu diverse finisaje. Panourile reprezintă balamale cu știft.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Finalizare Grosime totală Lățime totală Cumpără
13,8279 RON - 37,5653 RON 6 În stoc
28.6 mm
Negru
Placat cu crom
2.0 mm
30.0 mm
13,8279 RON - 37,5653 RON În producție
28.6 mm
Negru
Vopsit electrostatic
2.0 mm
30.0 mm
24,8218 RON - 55,58 RON 304 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
22.0 mm
20.0 mm
8,9926 RON - 52,9266 RON În producție
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
22.0 mm
20.0 mm
8,9927 RON - 52,9266 RON În producție
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
22.0 mm
20.0 mm
8,9927 RON - 49,994 RON 1 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
18.0 mm
28.0 mm
8,9927 RON - 52,9266 RON 1 În stoc
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
22.0 mm
20.0 mm
8,9927 RON - 49,994 RON În producție
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
18.0 mm
28.0 mm
7,1589 RON - 49,994 RON În producție
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
18.0 mm
28.0 mm
11,1604 RON - 66,0535 RON 46 În stoc
37.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
27.5 mm
31.0 mm
8,9927 RON - 49,994 RON 75 În stoc
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
18.5 mm
22.0 mm
12,1916 RON - 68,1483 RON 161 În stoc
37.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
27.5 mm
37.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel Balama de colț 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Interval de preț
37,5653 RON - 13,8279 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    28.6 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel Balama de colț 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Interval de preț
37,5653 RON - 13,8279 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    28.6 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20060701

Interval de preț
55,58 RON - 24,8218 RON

Niveluri de stoc
304 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121594

Interval de preț
52,9266 RON - 8,9926 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121556

Interval de preț
52,9266 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124342

Interval de preț
49,994 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121563

Interval de preț
52,9266 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124359

Interval de preț
49,994 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124335

Interval de preț
49,994 RON - 7,1589 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 37.0 mm 31.0 mm Zinc

20121600

Interval de preț
66,0535 RON - 11,1604 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Grosime totală
    27.5 mm
  • Lățime totală
    31.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 22.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20068998

Interval de preț
49,994 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.5 mm
  • Lățime totală
    22.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Oțel

20069018

Interval de preț
68,1483 RON - 12,1916 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Grosime totală
    27.5 mm
  • Lățime totală
    37.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru