Meniu Caută

Balamale plate cu montare cu inserții filetate cu șurub tată

În stoc

Balamalele plate cu inserție cu filet tată sunt balamale plate recomandate mai ales în cazul ușilor cu montare la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale, este realizată din diferite materiale și cu diferite dimensiuni ale bolțurilor, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosime totală Lățime totală Cumpără
31,4394 RON - 165,2038 RON 164 În stoc
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
31,4394 RON - 165,2038 RON 125 În stoc
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
45,6637 RON - 112,6961 RON 31 În stoc
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
13,9896 RON - 82,8114 RON 28 În stoc
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
24,3484 RON - 135,1794 RON 47 În stoc
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
26,681 RON - 195,7868 RON 2 În stoc
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
29,7963 RON - 165,2038 RON În producție
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
43,2773 RON - 106,9705 RON În producție
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
72,4601 RON - 101,4442 RON În producție
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
62,5172 RON - 150,9449 RON 489 În stoc
78.6 mm
24.0 mm
97.0 mm
32,3502 RON - 83,7889 RON În producție
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
52,2813 RON - 114,9989 RON În producție
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
24,055 RON - 196,2057 RON 112 În stoc
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
26,9427 RON - 150,2615 RON 131 În stoc
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
37,1026 RON - 114,0926 RON 2 În stoc
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
25,7721 RON - 176,5153 RON 80 În stoc
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
15,4009 RON - 91,1902 RON 371 În stoc
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
15,2466 RON - 91,1902 RON 50 În stoc
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
5,2053 RON - 40,9168 RON În producție
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
9,7346 RON - 57,2557 RON În producție
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
  • din 2
Balama cu basculare liberă 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Negru

20063719

Interval de preț
165,2038 RON - 31,4394 RON

Niveluri de stoc
164 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Grosime totală
    17.5 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Negru

20063696

Interval de preț
165,2038 RON - 31,4394 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Grosime totală
    17.5 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Negru

20063283

Interval de preț
112,6961 RON - 45,6637 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    110.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20061067

Interval de preț
82,8114 RON - 13,9896 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Crom

20074920

Interval de preț
135,1794 RON - 24,3484 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 60.0 mm 90.0 mm Gri

20126001

Interval de preț
195,7868 RON - 26,681 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    90.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Crom

20063702

Interval de preț
165,2038 RON - 29,7963 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Grosime totală
    17.5 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Crom

20063252

Interval de preț
106,9705 RON - 43,2773 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    110.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Crom

20063689

Interval de preț
101,4442 RON - 72,4601 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Grosime totală
    17.5 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu blocare 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Interval de preț
150,9449 RON - 62,5172 RON

Niveluri de stoc
489 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    24.0 mm
  • Lungime totală
    78.6 mm
  • Grosime totală
    24.0 mm
  • Lățime totală
    97.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Crom

20063276

Interval de preț
83,7889 RON - 32,3502 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Crom

20063269

Interval de preț
114,9989 RON - 52,2813 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Negru

20074845

Interval de preț
196,2057 RON - 24,055 RON

Niveluri de stoc
112 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    120.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Negru

20074869

Interval de preț
150,2615 RON - 26,9427 RON

Niveluri de stoc
131 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Negru

20063306

Interval de preț
114,0926 RON - 37,1026 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 60.0 mm 120.0 mm Gri

20126018

Interval de preț
176,5153 RON - 25,7721 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    120.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 63.0 mm Aliaj de zinc

20121693

Interval de preț
91,1902 RON - 15,4009 RON

Niveluri de stoc
371 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 63.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20121655

Interval de preț
91,1902 RON - 15,2466 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Negru

20064969

Interval de preț
40,9168 RON - 5,2053 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Negru

20064945

Interval de preț
57,2557 RON - 9,7346 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20060978

Interval de preț
82,8114 RON - 13,9897 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 76.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20061135

Interval de preț
98,7313 RON - 13,5827 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    76.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
  • Finalizare
    Placat cu crom
Balama cu basculare liberă 150.0 mm 80.0 mm Negru

20123154

Interval de preț
118,6239 RON - 55,1643 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Grosime totală
    8.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 76.0 mm Aliaj de zinc

20121709

Interval de preț
98,7313 RON - 16,6825 RON

Niveluri de stoc
314 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    76.0 mm
  • Material știft
    Oțel inoxidabil