Meniu Caută

Încuietoare cu inel și opritor

În stoc

Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Material Finalizare Lățime totală Tip Cumpără
10,1164 RON - 21,7541 RON 44 În stoc
Oțel
Zinc Plated
15.5 mm
Încuietoare cu articulație
216,462 RON - 465,474 RON În producție
Oțel
Zinc Plated
26.0 mm
Încuietoare cu articulație
34,1043 RON - 91,1902 RON În producție
Oțel inoxidabil
Fără finisaj
27.0 mm
Drawer Latch
12,1165 RON - 26,3935 RON 100 În stoc
Oțel
Zinc Plated
24.0 mm
Siguranţă tip săgeată
10,0765 RON - 23,7401 RON În producție
Oțel
Zinc Plated
36.0 mm
Siguranţă tip săgeată
41,3742 RON - 90,2127 RON 139 În stoc
Oțel inoxidabil
24.0 mm
Siguranţă tip săgeată
18,7566 RON - 40,9168 RON 2 În stoc
Oțel
Zinc Plated
33.0 mm
Siguranţă tip săgeată
45,6047 RON - 99,4295 RON 21 În stoc
Oțel inoxidabil
Fără finisaj
33.0 mm
Siguranţă tip săgeată
20,5091 RON - 44,6874 RON 47 În stoc
Oțel
Zinc Plated
37.0 mm
Siguranţă tip săgeată
27,3683 RON - 63,5399 RON 209 În stoc
Oțel inoxidabil
Fără finisaj
36.4 mm
Siguranţă tip săgeată
29,6273 RON - 64,657 RON 18 În stoc
Oțel
Zinc Plated
44.0 mm
Siguranţă tip săgeată
încuietoare extensibilă 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Oțel

10352557

Interval de preț
21,7541 RON - 10,1164 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Încuietoare cu articulație
  • Diametru orificiu de montare
    3.2 mm
încuietoare extensibilă 215.8 mm 26.0 mm Oțel

10352618

Interval de preț
465,474 RON - 216,462 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Încuietoare cu articulație
  • Diametru orificiu de montare
    8.0 mm
încuietoare extensibilă 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Oțel inoxidabil

10283349

Interval de preț
91,1902 RON - 34,1043 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Drawer Latch
  • Lungime opritor
    14.5 mm
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Oțel

10283790

Interval de preț
26,3935 RON - 12,1165 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    20.0 mm
încuietoare extensibilă 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Oțel

10283882

Interval de preț
23,7401 RON - 10,0765 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    14.0 mm
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10282793

Interval de preț
90,2127 RON - 41,3742 RON

Niveluri de stoc
139 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Oțel

10283813

Interval de preț
40,9168 RON - 18,7566 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    20.0 mm
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10282816

Interval de preț
99,4295 RON - 45,6047 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    20.0 mm
încuietoare extensibilă 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Oțel

10283844

Interval de preț
44,6874 RON - 20,5091 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    25.0 mm
încuietoare extensibilă 36.4 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10283363

Interval de preț
63,5399 RON - 27,3683 RON

Niveluri de stoc
209 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Diametru orificiu de montare
    4.1 mm
  • Înălțime totală
    11.0 mm
încuietoare extensibilă 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Oțel

10283868

Interval de preț
64,657 RON - 29,6273 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    59.0 mm