Meniu Caută

Capace pentru recipiente

În stoc

Capacele realizate din LDPE de culoare naturală, din gama noastră, sunt gândite pentru recipientele noastre din LDPE, fiind ideale pentru păstrarea componentelor și pastelor cu volum mic. Recipientul trebuie comandat separat.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Înălțime internă Diametru interior Cumpără
1,319 RON - 1,319 RON 50 În stoc
3,3269 RON - 12,1214 RON În producție
12.4 mm
401.0 mm
0,8152 RON - 1,1911 RON 80 În stoc
14.5 mm
51.5 mm
0,4408 RON - 1,1856 RON În producție
14.0 mm
9.5 mm
1,2545 RON - 1,5361 RON În producție
13.0 mm
42.0 mm
0,4432 RON - 0,5054 RON În producție
5.0 mm
65.0 mm
1,3127 RON - 2,8951 RON În producție
5.0 mm
100.0 mm
1,4999 RON - 1,4999 RON În producție
35.6 mm
38.5 mm
0,5148 RON - 0,7928 RON 1500 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
0,2902 RON - 0,6507 RON 2700 În stoc
10.7 mm
33.3 mm
0,8874 RON - 1,7306 RON În producție
5.0 mm
61.0 mm
În producție
5.0 mm
41.0 mm
2,0125 RON - 5,4462 RON 99 În stoc
0,2724 RON - 1,046 RON 350 În stoc
6.4 mm
21.0 mm
Capac container For 199171 500.0 ml LDPE Alb

10127643

Interval de preț
1,319 RON - 1,319 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac 401.0 mm 12.4 mm LDPE Natural

10120040

Interval de preț
12,1214 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    401.0 mm
  • Înălțime internă
    12.4 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 51.5 mm 14.5 mm LDPE Natural

10338384

Interval de preț
1,1911 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    51.5 mm
  • Înălțime internă
    14.5 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 9.5 mm 14.0 mm LDPE Alb

10125496

Interval de preț
1,1856 RON - 0,4408 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Înălțime internă
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container LDPE 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

10204061

Interval de preț
1,5361 RON - 1,2545 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    42.0 mm
  • Înălțime internă
    13.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 65.0 mm 5.0 mm LDPE Alb

10333730

Interval de preț
0,5054 RON - 0,4432 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    65.0 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 100.0 mm 5.0 mm LDPE Alb

10333747

Interval de preț
2,8951 RON - 1,3127 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    100.0 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 38.5 mm 35.6 mm LDPE Natural

10338407

Interval de preț
1,4999 RON - 1,4999 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    38.5 mm
  • Înălțime internă
    35.6 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 84.0 mm 5.0 mm LDPE Alb

10121443

Interval de preț
0,7928 RON - 0,5148 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    84.0 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 33.3 mm 10.7 mm LDPE Natural

10338278

Interval de preț
0,6507 RON - 0,2902 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    33.3 mm
  • Înălțime internă
    10.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 61.0 mm 5.0 mm LDPE Alb

10121436

Interval de preț
1,7306 RON - 0,8874 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    61.0 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 41.0 mm 5.0 mm LDPE Alb

10121344


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    41.0 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 250.0 ml LDPE Alb

10127612

Interval de preț
5,4462 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 21.0 mm 6.4 mm LDPE Natural

10071212

Interval de preț
1,046 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică