Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Accesoriu pentru colectarea fibrei optice

În producție

Componentele pentru fibră optică permit gruparea mecanică și sigură a cablurilor cu fibre multiple cu aramidă. Colectorul poate fi suprapus și asigură o ieșire de până la 4 fire. Este disponibil și un kit de dezvoltare cu toate modelele de adaptor (OFM-4-05-19BLK). Fabricat din nailon negru conform UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametrul minim al cablului compatibil Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
22,7681 RON - 22,7681 RON În producție
4.1 mm
5.0 mm
29,1755 RON - 36,418 RON În producție
5.0 mm
37,6639 RON - 47,0011 RON În producție
5.1 mm
6.0 mm
36,3906 RON - 36,3906 RON În producție
2.5 mm
3.5 mm
22,7681 RON - 22,7681 RON În producție
5.1 mm
6.0 mm
66,1275 RON - 82,1049 RON În producție
5.0 mm
6.4 mm
22,2128 RON - 22,2128 RON În producție
8.5 mm
10.8 mm
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 4.1-5.0 mm

10316016

Interval de preț
22,7681 RON - 22,7681 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    7.1-8.5 mm
  • Înălțime totală
    19.4 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 5.0 mm OFBLT

10316047

Interval de preț
36,418 RON - 29,1755 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    5.0 - 6.35 mm OFBLT
  • Înălțime totală
    19.4 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 2.5-10.8 mm

10316061

Interval de preț
47,0011 RON - 37,6639 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    2.5-10.8 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm
  • Culoare adaptor
    Negru
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 2.5-3.5 mm

10316009

Interval de preț
36,3906 RON - 36,3906 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    7.1-8.5 mm
  • Înălțime totală
    19.4 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 5.1-6.0 mm

10316023

Interval de preț
22,7681 RON - 22,7681 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    7.1-8.5 mm
  • Înălțime totală
    19.4 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 5.0 - 6.35 mm OFBLT

10316054

Interval de preț
82,1049 RON - 66,1275 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    5.0 - 6.35 mm OFBLT
  • Înălțime totală
    19.4 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm
Accesorii pentru colectarea fibrei optice Negru 8.5-10.8 mm

10559888

Interval de preț
22,2128 RON - 22,2128 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    7.1-8.5 mm
  • Înălțime totală
    19.4 mm
  • Lungime totală
    47.7 mm