Meniu Caută

Capete și suporturi de montaj pentru telescoape cu gaz - Talpă de fixare

În stoc

Aceste suporturi de montare cu arc fixează arcurile de gaz la structura în care vor fi utilizate.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Tip Tip de montare Cumpără
25,5611 RON - 25,5611 RON 6 În stoc
70.0 mm
4
Furcă cu ochi
91,0314 RON - 91,0314 RON În producție
70.0 mm
6
Furcă cu ochi
25,5611 RON - 25,5611 RON În producție
70.0 mm
2
Furcă cu ochi
25,5611 RON - 25,5611 RON 456 În stoc
70.0 mm
1
Articulație sferică
25,5611 RON - 25,5611 RON 3 În stoc
70.0 mm
3
Articulație sferică
25,5611 RON - 25,5611 RON În producție
44.0 mm
5
Articulație sferică
Plăcuță de fixare 25.0 mm M8 Oțel

10306437

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Tip de montare
    Furcă cu ochi
  • Material complet
    Oţel carbon
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm
6 2.5 mm 70.0 mm Oțel

10306444

Interval de preț
91,0314 RON - 91,0314 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    6
  • Tip de montare
    Furcă cu ochi
  • Material complet
    Oţel carbon
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
Gas Spring Fitting 90° 70.0 mm 49.5 mm Oțel

10306451

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Tip de montare
    Furcă cu ochi
  • Material complet
    Oţel carbon
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    49.5 mm
Gas Spring Fitting 90° 70.0 mm 24.5 mm Oțel

10306413

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
456 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Tip de montare
    Articulație sferică
  • Material complet
    Oţel carbon
  • Diametru capăt bilă
    10.0 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
Plăcuță de fixare 25.0 mm M8 Oțel

10306406

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Tip de montare
    Articulație sferică
  • Material complet
    Oţel carbon
  • Diametru capăt bilă
    10.0 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
5 2.0 mm 44.0 mm Oțel

10306420

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Tip de montare
    Articulație sferică
  • Material complet
    Oţel carbon
  • Diametru capăt bilă
    10.0 mm
  • Lungime totală
    44.0 mm