Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotaţie şi închidere prin apăsarea ușii

În stoc

Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Stil încuietoare Culoare Finalizare Cumpără
12,938 RON - 19,1342 RON 200 În stoc
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Placat cu crom
12,9381 RON - 19,1342 RON 70 În stoc
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Placat cu crom
49,9728 RON - 57,9685 RON 100 În stoc
Push-to-Close Latch
Negru
Vopsit electrostatic în negru
22,4236 RON - 26,0115 RON 150 În stoc
Push-to-Close Latch
Negru
Vopsit electrostatic în negru
Încuietoare cu buton 18.5 mm Cheie Euro (5333) Aliaj de zinc

20123277

Interval de preț
19,1342 RON - 12,938 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietoare cu buton 18.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc

20123284

Interval de preț
19,1342 RON - 12,9381 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietoare cu buton 16.5 mm Negru

20062811

Interval de preț
57,9685 RON - 49,9728 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material corp
    PA
  • Material camă
    Acetal
  • Lungime cilindru
    27.0 mm
Încuietoare cu buton 16.5 mm Negru

20062828

Interval de preț
26,0115 RON - 22,4236 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material corp
    PA
  • Material camă
    Acetal
  • Lungime cilindru
    27.0 mm