Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală

În stoc

Bușoanele cu clapetă pentru furtunuri au o clapetă de mari dimensiuni care permite îndepărtarea ușoară. Bușoanele cu clapetă sunt ideale pentru furtunurile hidraulice și au striații care permit fixarea confortabilă, fără a întinde furtunul. Materialul EVA galben al buşoanelor pentru furtunuri hidraulice asigură o bună rezistenţă la întindere, precum și durabilitate şi flexibilitate sporită.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Inside Diameter Diametru cap Cumpără
0,4668 RON - 0,5463 RON 65 În stoc
21.5 mm
0,3614 RON - 0,4244 RON În producție
11.0 mm
0,5832 RON - 0,6721 RON 23500 În stoc
28.5 mm
0,4271 RON - 0,4887 RON 1000 În stoc
18.0 mm
Buşon cu clapetă de tragere, pentru furtunuri (ID) Galben

10256664

Interval de preț
0,5463 RON - 0,4668 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Etilen-acetat de vinil
  • Diametru cap
    21.5 mm
Buşon cu clapetă de tragere, pentru furtunuri (ID) Galben

10256640

Interval de preț
0,4244 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Etilen-acetat de vinil
  • Diametru cap
    11.0 mm
Buşon cu clapetă de tragere, pentru furtunuri (ID) Galben

10256671

Interval de preț
0,6721 RON - 0,5832 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Etilen-acetat de vinil
  • Diametru cap
    28.5 mm
Buşon cu clapetă de tragere, pentru furtunuri (ID) Galben

10256657

Interval de preț
0,4887 RON - 0,4271 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Etilen-acetat de vinil
  • Diametru cap
    18.0 mm