Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Înălțime internă | Cumpără | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4101 RON - 2,2864 RON | În producție |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||||||
10112410 | 0,7393 RON - 0,7393 RON | 5500 În stoc |
|
|
|||||||
0,5599 RON - 0,5599 RON | În producție |
|
|
||||||||
0,7424 RON - 0,9165 RON | În producție |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,6145 RON - 1,9933 RON | În producție |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
1,0144 RON - 1,3526 RON | În producție |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
0,7009 RON - 0,7009 RON | 14000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||||
0,8665 RON - 0,9624 RON | 5700 În stoc |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||||||
2,1494 RON - 3,4911 RON | 1993 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,6544 RON - 0,6544 RON | 122200 În stoc |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
0,6339 RON - 0,7064 RON | 11700 În stoc |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
3,9566 RON - 6,2567 RON | În producție |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
1,5333 RON - 1,5333 RON | 3300 În stoc |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||||
0,894 RON - 0,894 RON | 7390 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||||||||
0,8665 RON - 0,9624 RON | 35000 În stoc |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||||
0,7516 RON - 0,7516 RON | În producție |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||||
1,4375 RON - 1,6018 RON | În producție |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||||
2,7108 RON - 4,2715 RON | 100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina