Meniu Caută

Brăţară de prindere pentru cablu plat

În stoc

Clemele pentru cabluri plate sunt concepute să fixeze cablurile plate și au partea posterioară acoperită cu adeziv de calitate. Se montează în poziție culcată, pentru o accesare ușoară. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Înălțime internă Lungime braț clemă Cumpără
0,7338 RON - 0,816 RON În producție
1,5333 RON - 1,5333 RON 19000 În stoc
6.4 mm
22.4 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON În producție
3.2 mm
1,2198 RON - 1,2198 RON 1593 În stoc
3.2 mm
0,6297 RON - 0,6996 RON În producție
4,0211 RON - 4,0211 RON În producție
6.4 mm
10.7 mm
0,7433 RON - 0,7433 RON 400 În stoc
2.7 mm
1,1308 RON - 1,1308 RON În producție
0,512 RON - 0,512 RON 1790 În stoc
6.4 mm
22.3 mm
0,9447 RON - 1,05 RON 400 În stoc
0,7256 RON - 0,7256 RON 3400 În stoc
6.4 mm
22.3 mm
1,9852 RON - 1,9852 RON 26 În stoc
6.4 mm
10.2 mm
1,3649 RON - 1,3649 RON În producție
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.5 mm
1,0925 RON - 1,0925 RON 1054 În stoc
3.2 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON 1000 În stoc
3.2 mm
1,3472 RON - 1,3472 RON 460 În stoc
4.6 mm
12.5 mm
Clemă pentru cablu plat Adeziv 20.0 mm PVC

10245781

Interval de preț
0,816 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Adeziv 27.0 mm Noril

10108307

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime braț clemă
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Material
    Noril
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Șurub 6.4 mm 25.4 mm PA

10024706

Interval de preț
0,8475 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu plat Adeziv 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Interval de preț
1,2198 RON - 1,2198 RON

Niveluri de stoc
1593 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu plat Adeziv 15.0 mm PVC

10245774

Interval de preț
0,6996 RON - 0,6297 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Neadeziv 14.3 mm Noril

10152027

Interval de preț
4,0211 RON - 4,0211 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Neadeziv
  • Lungime braț clemă
    10.7 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Material
    Noril
  • Culoare
    Alb
Clemă pentru cablu plat Adeziv 24.9 mm PA

10001530

Interval de preț
0,7433 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime internă
    2.7 mm
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu plat Inserare prin împingere 14.3 mm PA

10001516

Interval de preț
1,1308 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă pentru cablu plat Neadeziv 27.0 mm PVC

10108291

Interval de preț
0,512 RON - 0,512 RON

Niveluri de stoc
1790 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Neadeziv
  • Lungime braț clemă
    22.3 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Adeziv 28.0 mm PVC

10245798

Interval de preț
1,05 RON - 0,9447 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Adeziv 27.0 mm Noril

10001509

Interval de preț
0,7256 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime braț clemă
    22.3 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Material
    Noril
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Adeziv 14.3 mm Noril

10001493

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime braț clemă
    10.2 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Material
    Noril
  • Culoare
    Alb
Clemă pentru cablu plat Inserare prin împingere 14.3 mm PA

10001523

Interval de preț
1,3649 RON - 1,3649 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Clemă cabluri Adeziv 10.0 mm 15.0 mm PA Negru

10014752

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime bază
    15.0 mm
  • Înălțime internă
    2.5 mm
  • Lățime interioară
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    2.5 mm
Clemă pentru cablu plat;Șurub;6.4 mm;17.1 mm;UL94 V-2;PA

10024683

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0925 RON

Niveluri de stoc
1054 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu plat Adeziv 6.4 mm 17.1 mm PA

10024690

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu plat Adeziv 14.3 mm Noril

10108284

Interval de preț
1,3472 RON - 1,3472 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime braț clemă
    12.5 mm
  • Înălțime internă
    4.6 mm
  • Material
    Noril
  • Culoare
    Gri