Meniu Caută

Cleme flexibile pentru cabluri, din oțel

În stoc

Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
2,2726 RON - 2,2726 RON În producție
3.0 mm
12.7 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON 440 În stoc
3.5 mm
9.5 mm
2,1905 RON - 2,1905 RON În producție
4.5 mm
20.7 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON În producție
3.5 mm
7.9 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON 6000 În stoc
4.5 mm
13.3 mm
1,8209 RON - 1,8209 RON 5 În stoc
3.0 mm
5.7 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON În producție
4.1 mm
16.9 mm
4,1483 RON - 4,1483 RON 18 În stoc
4.5 mm
22.9 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON În producție
3.2 mm
14.6 mm
9,3372 RON - 9,3372 RON 89000 În stoc
4.5 mm
35.6 mm
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 48.0 mm 12.7 mm Oțel Negru

10177990

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 40.0 mm 9.5 mm Oțel Negru

10178034

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 76.0 mm 20.7 mm Oțel Negru

10178072

Interval de preț
2,1905 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 35.0 mm 7.9 mm Oțel Negru

10178027

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 54.0 mm 13.3 mm Oțel Negru

10178065

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 28.0 mm 5.7 mm Oțel Negru

10178010

Interval de preț
1,8209 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 64.0 mm 16.9 mm Oțel Negru

10178041

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 84.0 mm 22.9 mm Oțel Negru

10178089

Interval de preț
4,1483 RON - 4,1483 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 54.0 mm 14.6 mm Oțel Negru

10178003

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC
Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 126.0 mm 35.6 mm Oțel Negru

10178058

Interval de preț
9,3372 RON - 9,3372 RON

Niveluri de stoc
89000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Înveliș
    PVC
  • Culoare
    Negru
  • Material bază
    Oțel
  • Material capac
    PVC