Meniu Caută

Clemă adezivă de formă J

În stoc

Materialul transparent face clema aproape invizibilă. Se montează rapid și ușor cu bază adezivă, cinci dimensiuni disponibile pentru diverse diametre ale mănunchiului. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
3,3269 RON - 3,3269 RON În producție
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON În producție
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON În producție
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON În producție
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
5,9008 RON - 5,9008 RON În producție
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON 1015 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
4,0525 RON - 4,0525 RON În producție
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
Clemă cablu Adeziv 6.4 mm PVC Gri

10159422

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    38.1 mm
Clemă cablu Adeziv 4.8 mm PVC Gri

10159415

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    31.8 mm
Clemă cablu Adeziv 3.2 mm PVC Gri

10159408

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    25.4 mm
Clemă cablu Adeziv 9.5 mm PVC Gri

10159446

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    50.8 mm
Clemă cablu Adeziv 8.0 mm PVC Gri

10159439

Interval de preț
5,9008 RON - 5,9008 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    44.5 mm
Clemă cablu Adeziv 6.4 mm PVC Transparent

10160749

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    16.7 mm
Clemă cablu Adeziv 4.8 mm PVC Transparent

10160732

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
1015 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    15.9 mm
Clemă cablu Adeziv 3.2 mm PVC Transparent

10160725

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    11.1 mm
Clemă cablu Adeziv 9.5 mm PVC Transparent

10160763

Interval de preț
4,0525 RON - 4,0525 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    22.2 mm
Clemă cablu Adeziv 8.0 mm PVC Transparent

10160756

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    20.7 mm