Meniu Caută

Clești cu articulație

În producție

Clemele cu articulație tip clește au o falcă pivotantă care permite prinderea pe adâncime mare în cazul profilurilor cu forme neobișnuite. Axul braţului poate fi presetat în timpul acțiunilor repetitive pentru a atinge distanţa şi presiunea de strângere optime.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Dimensiune ax filet Adâncime gât Cumpără
117,414 RON - 117,414 RON În producție
165.1 mm
5/16-18
44.4 mm
93,40 RON - 93,40 RON În producție
130.2 mm
1/4-20
28.6 mm
177,2026 RON - 177,2026 RON În producție
215.9 mm
3/8-16
69.8 mm
200,2583 RON - 200,2583 RON În producție
216.0 mm
3/8-16
69.8 mm
Cleme cu articulație tip clește 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

10390245

Interval de preț
117,414 RON - 117,414 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adâncime gât
    44.4 mm
  • Dimensiune ax filet
    5/16-18
  • Forţă de susţinere
    160.0 kg
  • Deschidere maximă a fălcii
    65.1 mm
  • Lungime totală
    165.1 mm
Cleme cu articulație tip clește 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

10390238

Interval de preț
93,40 RON - 93,40 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adâncime gât
    28.6 mm
  • Dimensiune ax filet
    1/4-20
  • Forţă de susţinere
    90.0 kg
  • Deschidere maximă a fălcii
    52.4 mm
  • Lungime totală
    130.2 mm
Cleme cu articulație tip clește 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

10390252

Interval de preț
177,2026 RON - 177,2026 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adâncime gât
    69.8 mm
  • Dimensiune ax filet
    3/8-16
  • Forţă de susţinere
    320.0 kg
  • Deschidere maximă a fălcii
    92.0 mm
  • Lungime totală
    215.9 mm
Cleme cu articulație tip clește 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

10390269

Interval de preț
200,2583 RON - 200,2583 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Adâncime gât
    69.8 mm
  • Dimensiune ax filet
    3/8-16
  • Forţă de susţinere
    320.0 kg
  • Deschidere maximă a fălcii
    123.8 mm
  • Lungime totală
    216.0 mm