Meniu Caută

Dispozitive pentru inserarea/extragerea plăcilor cu circuite imprimate

În stoc

Ejectoarele de plăci se montează pe plăcile de bază pentru a ajuta la scoaterea acestora dintr-un spațiu restrâns. Dispozitivele de introducere/extragere a plăcilor de bază se montează direct pe placă, oferindu-i tehnicianului un mâner de care poate trage fără a atinge circuitele de pe placă. Ejectoarele se comportă ca un levier, aplicând forţa mecanică cu sprijinul unui ghidaj din rastel sau din carcasă și facilitând extragerea plăcii. Ejectoarele cu levier ajută la inserţia şi extragerea plăcii cu circuite.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Cumpără
6,6812 RON - 6,6812 RON În producție
1.6 mm
6,5182 RON - 6,5182 RON În producție
2.4 mm
6,6812 RON - 6,6812 RON 50 În stoc
1.6 mm
10,2409 RON - 10,2409 RON În producție
1.6 mm
6,8591 RON - 6,8591 RON 100 În stoc
1.6 mm
5,6954 RON - 6,8591 RON În producție
2.4 mm
6,6812 RON - 6,6812 RON În producție
1.6 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 1.6 mm Roll Pin 38.1 mm Nailon

10320648

Interval de preț
6,6812 RON - 6,6812 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.6 mm
  • Lățime totală
    38.1 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nailon

10426982

Interval de preț
6,5182 RON - 6,5182 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.4 mm
  • Lățime totală
    7.4 mm
  • Grosime panou
    2.4 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nailon

10320631

Interval de preț
6,6812 RON - 6,6812 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.6 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 1.6 mm Roll Pin 9.4 mm Nailon

10320679

Interval de preț
10,2409 RON - 10,2409 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    9.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Nailon

10320624

Interval de preț
6,8591 RON - 6,8591 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.4 mm
  • Lățime totală
    7.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 2.4 mm Roll Pin 50.8 mm Nailon

10320662

Interval de preț
6,8591 RON - 5,6954 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.6 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nailon

10320655

Interval de preț
6,6812 RON - 6,6812 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Înălțime totală
    16.6 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm