Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Duplexor pentru fibră optică

În stoc

Duplexorul pentru tuburi de limitare a îndoirii din fibră de nailon permite divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Asigură o gamă de adaptoare de intrare care acoperă OFBLT, mănunchiuri de fibre, cabluri și cordoane de legătură de mărimi cuprinse între 2,5 mm și 7,00 mm în diametru. Variante în culorile negru, albastru și verde. Clasa UL94 V0.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Tip cablu Lățime totală Înălțime totală Cumpără
16,2512 RON - 16,2512 RON În producție
49.6 mm
Negru
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
16,2512 RON - 16,2512 RON 7 În stoc
49.6 mm
Verde
5,1 - 6,0 mm
16.2 mm
8.0 mm
125,3901 RON - 125,3901 RON În producție
49.6 mm
Albastru
3,0 - 4,0 mm
16.2 mm
8.0 mm
23,0488 RON - 23,0488 RON În producție
49.6 mm
Albastru
6,35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
Duplexor de fibră optică Negru PA 2,5 - 3,5 mm

10315927

Interval de preț
16,2512 RON - 16,2512 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cablu
    2.5 - 3.5 mm
  • Diametru
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
Duplexor de fibră optică Verde PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Interval de preț
16,2512 RON - 16,2512 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Tip cablu
    5,1 - 6,0 mm
  • Diametru
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
Duplexor de fibră optică Albastru PA 3,0 - 4,0 mm

10315934

Interval de preț
125,3901 RON - 125,3901 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cablu
    3,0 - 4,0 mm
  • Diametru
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
Duplexor de fibră optică Albastru PA 6,35 mm OFBLT

10315965

Interval de preț
23,0488 RON - 23,0488 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cablu
    6,35 mm OFBLT
  • Diametru
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm