Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - plate

În stoc

Elementele de prindere rectangulare sunt ideale pentru finisarea mânerelor plate și pentru acoperirea capetelor de bare. Materialul flexibil are proprietăți izolatoare excelente și se poate întinde pe elemente cu dimensiuni puțin mai mari fără a se sfâșia sau rupe.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Înălțime internă Lungime interioară Cumpără
1,9714 RON - 6,1026 RON În producție
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
5,0246 RON - 12,9872 RON 470 În stoc
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,1692 RON - 2,8209 RON În producție
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
2,3822 RON - 7,3315 RON 475 În stoc
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
5,3395 RON - 13,7832 RON În producție
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
2,2453 RON - 6,9684 RON 661 În stoc
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
2,2453 RON - 5,4462 RON În producție
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
6,5854 RON - 16,8974 RON 432 În stoc
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
3,053 RON - 7,8621 RON 1460 În stoc
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,6976 RON - 4,9295 RON În producție
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
3,3269 RON - 10,2781 RON În producție
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
2,2453 RON - 6,7171 RON 1000 În stoc
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.0 mm Negru

10024119

Interval de preț
6,1026 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    6.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru

10168356

Interval de preț
12,9872 RON - 5,0246 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    3.2 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 25.0 mm 19.5 mm Negru

10112540

Interval de preț
2,8209 RON - 1,1692 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Diametru orificiu
    19.5 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 30.0 mm Negru

10024126

Interval de preț
7,3315 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    6.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru

10168363

Interval de preț
13,7832 RON - 5,3395 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    3.2 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 100.0 mm 19.0 mm Negru

10024089

Interval de preț
6,9684 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
661 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    3.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 60.0 mm 17.5 mm Negru

10024140

Interval de preț
5,4462 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    3.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru

10168370

Interval de preț
16,8974 RON - 6,5854 RON

Niveluri de stoc
432 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    6.4 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 12.7 mm Negru

10168349

Interval de preț
7,8621 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
1460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    3.2 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 60.0 mm 29.7 mm Negru

10024133

Interval de preț
4,9295 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    2.5 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.0 mm Negru

10024102

Interval de preț
10,2781 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    6.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 100.0 mm 25.0 mm Negru

10024096

Interval de preț
6,7171 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Înălțime internă
    3.0 mm