Meniu Caută

Mânere tubulare - suporți laterali înclinați, prindere în unghi drept

În stoc

Ansamblurile de mânere se montează în orificii pe partea frontală a panourilor și prezintă profiluri ergonomice, oferind un aspect plăcut și confort în timpul acționării. Marea diversitate de forme constructive și materiale le face potrivite pentru o multitudine de aplicații și medii de utilizare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Material mâner Înălțime totală Cumpără
30,2285 RON - 40,3046 RON În producție
Nailon
56.0 mm
36,2948 RON - 45,0845 RON În producție
Nailon
39.0 mm
55,9509 RON - 69,9387 RON 228 În stoc
Nailon
46.0 mm
30,2285 RON - 40,3046 RON În producție
Nailon
55.0 mm
30,2285 RON - 40,3046 RON În producție
Nailon
55.0 mm
38,7045 RON - 48,1102 RON 170 În stoc
Nailon
39.0 mm
17,1137 RON - 43,8494 RON 115 În stoc
Aluminiu
55.0 mm
7,8555 RON - 11,5907 RON 8 În stoc
Nailon
40.0 mm
144,7139 RON - 144,7139 RON În producție
Oțel
107.0 mm
76,0535 RON - 170,2311 RON 20 În stoc
Oțel
107.0 mm
47,1107 RON - 105,4344 RON 7 În stoc
Oțel
107.0 mm
110,5685 RON - 110,5685 RON În producție
Oțel
107.0 mm
56,1193 RON - 125,5437 RON În producție
Oțel
107.0 mm
69,6597 RON - 155,8474 RON În producție
Oțel
107.0 mm
17,1137 RON - 43,8494 RON În producție
Oțel
80.0 mm
În producție
Oțel
107.0 mm
Mânere tragere 56.0 mm Inserţie filetată Negru

10333556

Interval de preț
40,3046 RON - 30,2285 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    4.2 mm
  • Distanță orificiu de montare
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Mânere tragere 39.0 mm Gaură filetată Negru

10185964

Interval de preț
45,0845 RON - 36,2948 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Lungime totală
    135.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Mânere tragere 46.0 mm Gaură filetată Negru

10185957

Interval de preț
69,9387 RON - 55,9509 RON

Niveluri de stoc
228 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    160.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Lungime totală
    178.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mânere tragere 55.0 mm Inserţie filetată Negru

10333549

Interval de preț
40,3046 RON - 30,2285 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    8.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Mânere tragere 55.0 mm Inserţie filetată Negru

10333532

Interval de preț
40,3046 RON - 30,2285 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    8.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Mânere tragere 39.0 mm Gaură filetată Negru

10072639

Interval de preț
48,1102 RON - 38,7045 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Lungime totală
    144.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Mânere tragere 55.0 mm (L) GF PA Negru

10100639

Interval de preț
43,8494 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    9.0 mm
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Lungime totală
    55.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
Mâner de prindere 40.0 mm 186.5 mm Nailon Negru

10095683

Interval de preț
11,5907 RON - 7,8555 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    160.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    186.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Oțel

20074494

Interval de preț
144,7139 RON - 144,7139 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    1000.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
  • Lungime totală
    1032.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Oțel

20074531

Interval de preț
170,2311 RON - 76,0535 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    600.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Oțel

20074500

Interval de preț
105,4344 RON - 47,1107 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    300.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
  • Lungime totală
    332.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Oțel

20074555

Interval de preț
110,5685 RON - 110,5685 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    800.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Oțel

20074517

Interval de preț
125,5437 RON - 56,1193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    400.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
  • Lungime totală
    432.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Oțel

20074524

Interval de preț
155,8474 RON - 69,6597 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    500.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
Mânere tragere 80.0 mm Oțel Negru

10100646

Interval de preț
43,8494 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Material mâner
    Oțel
  • Stil mâner
    Capete de mâner
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Oțel

20074548


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    700.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm