Meniu Caută

Încuietori pentru mobilier - Tijă de blocare cu arc

În stoc

Sunt disponibile broaște cu tijă de blocare cu arc pentru aplicații unde este necesar un nivel ridicat de siguranță. Sunt broaște montate în ramă sau pe suprafață, cu blocare prin apăsarea sertarului, recomandate pentru sertare din lemn. Pentru un plus de siguranţă, încuietoarea este echipată cu element central anti-perforare iar cheia poate fi îndepărtată doar în poziţia închis. Versiunea cu fixare cu flanșă este disponibilă special pentru uși culisante din lemn. Această încuietoare cu blocare prin împingere este ideală pentru bufete standard, sertare și cabinete de prezentare. Acţiunea de blocare prin apăsare economiseşte timpul în zonele comerciale aglomerate. Oferă un bun nivel de securitate şi are un centru antiperforare Mecanismul de fixare cu piuliță prin împingere are o operare convenabilă de "împingere-blocare, deschidere cu cheia" Unghiul de rotație al broaştei este de 45, iar cheia se poate extrage doar când broasca este în poziţie deschisă. Această broască se montează în orificiu de montaj dublu D și este adecvată pentru uși glisante, cabinete de prezentare și panouri de afișare cu geam.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Adâncime cilindru Lungime șurub Lățime carcasă Grosime maximă panou Diametru şurub Cumpără
219,2751 RON - 548,3986 RON 3 În stoc
33.2 mm
33.0 mm
33.2 mm
33.0 mm
58,1423 RON - 67,2306 RON 20 În stoc
23.0 mm
13.0 mm
23.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
În producție
35.3 mm
17.5 mm
35.3 mm
35.0 mm
6.0 mm
Încuietoare mobilier Cu chei identice 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Interval de preț
548,3986 RON - 219,2751 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    33.0 mm
  • Lungime șurub
    33.0 mm
  • Lățime carcasă
    33.2 mm
  • Diametru carcasă
    19.0 mm
  • Spațiu lungime orificii
    27.0 mm
Încuietoare mobilier Cu chei identice 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Interval de preț
67,2306 RON - 58,1423 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    16.5 mm
  • Diametru şurub
    7.0 mm
  • Lungime șurub
    13.0 mm
  • Lățime carcasă
    23.0 mm
  • Diametru carcasă
    15.9 mm
Încuietoare mobilier Cu chei identice 19.0 mm 35.3 mm

10273036


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    35.0 mm
  • Diametru şurub
    6.0 mm
  • Lungime șurub
    17.5 mm
  • Lățime carcasă
    35.3 mm
  • Diametru carcasă
    19.0 mm