Meniu Caută

Opritoare uși

În stoc

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Material: NBR, Steel, Die Cast Zinc
  • Colour: Black, Red

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Metodă de montare Tip Cumpără
6,9139 RON - 43,5281 RON 240 În stoc
Negru
NBR
M6 Pin
Door Holdback
80,726 RON - 80,726 RON În producție
Roșu
Oțel
Internal M8 Thread
B
88,014 RON - 88,014 RON În producție
Roșu
Oțel
Internal M8 Thread
B
58,421 RON - 58,421 RON În producție
Roșu
Zinc turnat sub presiune
With Flange for Surface Mounting
A
65,696 RON - 65,696 RON În producție
Roșu
Zinc turnat sub presiune
With Flange for Surface Mounting
A
58,421 RON - 58,421 RON În producție
Negru
Zinc turnat sub presiune
With Flange for Surface Mounting
A
65,696 RON - 65,696 RON În producție
Negru
Zinc turnat sub presiune
With Flange for Surface Mounting
A
80,726 RON - 80,726 RON În producție
Negru
Oțel
Internal M8 Thread
B
88,014 RON - 88,014 RON În producție
Negru
Oțel
Internal M8 Thread
B
Blocator pentru deschiderea parţială a uşii M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Interval de preț
43,5281 RON - 6,9139 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    36.0 mm
  • Înălțime sub buză
    22.0 mm
  • Diametru exterior bază
    36.0 mm
  • Adâncime totală
    40.0 mm
  • Lungime cap
    28.0 mm
Suporți ușă 40.0 mm Roșu Oțel

10504222

Interval de preț
80,726 RON - 80,726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    40.0 mm
  • Lungime glisieră
    17.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    B
Suporți ușă 55.0 mm Roșu Oțel

10504260

Interval de preț
88,014 RON - 88,014 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    55.0 mm
  • Lungime glisieră
    17.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    B
Suporți ușă 40.0 mm Roșu Zinc turnat sub presiune

10504208

Interval de preț
58,421 RON - 58,421 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    40.0 mm
  • Lungime glisieră
    45.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Suporți ușă 55.0 mm Roșu Zinc turnat sub presiune

10504246

Interval de preț
65,696 RON - 65,696 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    55.0 mm
  • Lungime glisieră
    45.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Suporți ușă 40.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

10504215

Interval de preț
58,421 RON - 58,421 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    40.0 mm
  • Lungime glisieră
    45.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Suporți ușă 55.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

10504253

Interval de preț
65,696 RON - 65,696 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    55.0 mm
  • Lungime glisieră
    45.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Suporți ușă 40.0 mm Negru Oțel

10504239

Interval de preț
80,726 RON - 80,726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    40.0 mm
  • Lungime glisieră
    17.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    B
Suporți ușă 55.0 mm Negru Oțel

10504277

Interval de preț
88,014 RON - 88,014 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime braț
    55.0 mm
  • Lungime glisieră
    17.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    B