Meniu Caută

Inele de susținere

În stoc

Inelele de reținere acționează ca un guler, care ține componentele și ansamblurile în loc pe un arbore neted și pot fi, de asemenea, utilizate într-o carcasă sau gaură pentru utilizări unice. Aplicațiile populare includ arbori de reținere.

Acestea sunt instalate în caneluri prefabricate de pe osii și știfturi, creând o funcție de guler și fixând componenta sau ansamblul specificat. Designul inelului are o buză pentru asamblare și demontare ușoară.

  • Material: polioximetilenă (POM)
  • Culoare: negru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Compatible Thread Sizes (All) Thickness Cumpără
0,2875 RON - 0,4011 RON 396 În stoc
3.2 mm
7.0 mm
0,3819 RON - 0,5339 RON În producție
7.0 mm
14.0 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON În producție
2.3 mm
6.0 mm
0,3668 RON - 0,5107 RON În producție
6.0 mm
14.0 mm
0,3176 RON - 0,4421 RON În producție
4.0 mm
9.0 mm
0,5107 RON - 0,7105 RON În producție
9.0 mm
18.5 mm
0,3519 RON - 0,4887 RON 430 În stoc
5.0 mm
11.0 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 5000 În stoc
12.0 mm
23.0 mm
Inele de fixare 3.2 mm 7.0 mm POM Negru

10052310

Interval de preț
0,4011 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
396 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.0 mm
Inele de fixare 7.0 mm 14.0 mm POM Negru

10052358

Interval de preț
0,5339 RON - 0,3819 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.3 mm
Inele de fixare Negru 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.0 mm
Inele de fixare 6.0 mm 14.0 mm POM Negru

10052341

Interval de preț
0,5107 RON - 0,3668 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.3 mm
Inele de fixare 4.0 mm 9.0 mm POM Negru

10052327

Interval de preț
0,4421 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.1 mm
Inele de fixare 9.0 mm 18.5 mm POM Negru

10052365

Interval de preț
0,7105 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    18.5 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.4 mm
Inele de fixare 5.0 mm 11.0 mm POM Negru

10052334

Interval de preț
0,4887 RON - 0,3519 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    11.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.1 mm
Inele de fixare 12.0 mm 23.0 mm POM Negru

10052372

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Tip șaibă
    Șaibă de fixare cu inel
  • Diametru exterior
    23.0 mm
  • Înălțime canalură compatibilă
    1.6 mm