Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Aceste piulițe de blocare cu alunecare sunt proiectate pentru asamblarea rapidă și fixarea strânsă, împiedicând șuruburile sau bolțurile să se rotească, să alunece sau să se slăbească. Elimină nevoia de procese îndelungi de înșurubare și deșurubare pe filete lungi și riscul de rupere a filetelor.
Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade. Sunt potrivite pentru utilizare în exterior și nu necesită întreținere și sunt reutilizabile. Se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.
Simplu de instalat în locuri înguste și nu necesită o cheie specializată. Pur și simplu deschideți piulița de blocare, poziționați-o după cum doriți și apoi strângeți-o cu o cheie. În plus, poate rezista la temperaturi de până la +150 C. Folosite în mod obișnuit în construcții, schele, automobile și aplicații mecanice.
Bușoanele de perete sunt utilizate cu șuruburi ca soluție de fixare pentru o gamă largă de aplicații atât în industria construcțiilor comerciale, cât și casnice, inclusiv pentru o serie de proiecte de îmbunătățire a locuinței și de bricolaj, cum ar fi agățarea imaginilor înrămate, rafturi și alte afișaje montate pe perete.
Aceste bușoane cu prețuri convenabile sunt o soluție de fixare ușor de utilizat, cu un design simplu, prin împingere, care sunt utilizate de obicei pentru tencuieli uscate. Ele pot suporta greutăți ușoare și sunt utilizate în mod ideal cu șuruburi autoforante, perforatoare și autofiletante.
Pentru a instala un bușon de perete veți avea nevoie de utilizarea mai multor unelte, printre care un burghiu, un ciocan și o șurubelniță. Bușoanele de perete nu pot fi înșurubate direct într-un perete sau gips-carton, ci introduse într-o gaură pre-forată. Pentru a scoate bușonul de perete, nu vă trebuie decât un clește.
Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Inelele de reținere acționează ca un guler, care ține componentele și ansamblurile în loc pe un arbore neted și pot fi, de asemenea, utilizate într-o carcasă sau gaură pentru utilizări unice. Aplicațiile populare includ arbori de reținere.
Acestea sunt instalate în caneluri prefabricate de pe osii și știfturi, creând o funcție de guler și fixând componenta sau ansamblul specificat. Designul inelului are o buză pentru asamblare și demontare ușoară.
Lock and seal nuts and bolts in position.
Șaibele cu guler, cunoscute și cu numele de manșoane izolatoare sau bucșe cu guler, sunt concepute pentru a asigura izolarea electrică și termică pentru ansamblurile în care aceasta este o cerință fundamentală. Fiind un fel de șaibă în trepte, acestea sunt fabricate dintr-o varietate de materiale și culori; aceste produse sunt rezistente la auto-ungere, la coroziune și la abraziune.
Oferta de șaibe în trepte are bucșe cu guler din nailon 6/6. Aceste șaibe cu manșon din nailon sunt o opțiune de auto-lubrifiere, excelentă pentru orice pivotează sau se rotește. Au un coeficient de frecare scăzut și sunt rezistente la umiditate, murdărie și majoritatea substanțelor chimice. Au, de asemenea, un manșon înfundat care se aplică frecvent în medii electrotehnice și este obligatoriu prin lege în multe țări. Previne coroziunea electrică cu șuruburi cu cap înfundat.
Poate că selecția noastră largă de manșoane de izolare este mai potrivită pentru nevoile proiectului dumneavoastră? Fabricate fie din nailon natural 6, fie din nailon negru cu un compus din fibră de sticlă, aceste manșoane împiedică contactul cu materialele conductoare, împiedică piesele să vibreze slăbite și localizează și spațiază cu precizie ansamblurile.
Gama noastră de șaibe cu guler din nailon se extinde cu o selecție de șaibe de blocare și etanșare. Tipurile cu blocare și etanșare sunt vândute separat. Izolatoare cu șuruburi disponibile într-o gamă de dimensiuni, precum și opțiuni de temperatură ridicată. Izolatoarele la temperatură înaltă au și opțiuni fabricate din polifenilen sulfurat (PPS). Sau pur și simplu păstrați totul simplu și răsfoiți gama noastră largă de șaibe cu guler și șaibe izolatoare, care au rezistență la flacără conform standardului UL94 V2.
Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.
Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub sau bolț care iese în afară.
Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.
Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.
Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.
Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.
Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Piulițele cu manșon se folosesc pentru a realiza o îmbinare filetată sigură între două panouri.
Piulițele cu montare rapidă se montează prin apăsare pe filetul unui prizon. Pentru a instala, împingeți pe lungimea elementului de fixare filetat în poziția dorită și blocați cu o rotire de 180
Piulițele cu aripi au niște urechiușe care asigură o prindere suplimentară, pentru a permite instalarea și îndepărtarea ușoară, rapidă și fără ajutorul instrumentelor.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Piulițele cu bile cu flanșă sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.
Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță bună, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu bile inutilă.
Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.
Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Piulițele fluture au urechiușe care asigură o prindere suplimentară, pentru a permite instalarea și îndepărtarea facile, rapide și fără ajutorul instrumentelor.
Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
Piulițele de blocare împiedică orice slăbire a îmbinării, datorită excelentelor proprietăți de amortizare a vibrațiilor.
În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
O piuliță cu o suprafață exterioară striată, care permite instalarea și scoaterea rapidă, fără ajutorul sculelor. Disponibile cu formă conică sau standard
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina