Meniu Caută

Învelișuri pentru cabluri - cu auto-închidere/împletite

În producție

Manșoane auto-blocante pentru cabluri; designul petrecut înseamnă că pot fi instalate după ce cablurile au fost deja asamblate.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
270,9681 RON - 346,8391 RON În producție
17.0 mm
16.0 mm
242,3185 RON - 310,1677 RON În producție
40.0 mm
38.0 mm
180,1962 RON - 230,6512 RON În producție
7.0 mm
6.0 mm
294,8125 RON - 355,1868 RON În producție
20.0 mm
19.0 mm
348,3942 RON - 445,9447 RON În producție
52.0 mm
50.0 mm
206,3625 RON - 255,995 RON În producție
10.0 mm
9.0 mm
324,2874 RON - 390,7093 RON În producție
26.0 mm
25.0 mm
235,8374 RON - 284,142 RON În producție
14.0 mm
13.0 mm
209,7005 RON - 268,4167 RON În producție
33.0 mm
32.0 mm
Brățară împletiă cu autoînchidere 17.0 mm PET

10310519

Interval de preț
346,8391 RON - 270,9681 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    17.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 m
  • Diametru nominal interior
    16.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 40.0 mm PET

10310557

Interval de preț
310,1677 RON - 242,3185 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    40.0 mm
  • Lungime totală
    15.2 m
  • Diametru nominal interior
    38.0 mm
  • Lungime rolă
    15.2 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 7.0 mm PET

10310489

Interval de preț
230,6512 RON - 180,1962 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 m
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 20.0 mm PET

10310526

Interval de preț
355,1868 RON - 294,8125 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 m
  • Diametru nominal interior
    19.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 52.0 mm PET

10310564

Interval de preț
445,9447 RON - 348,3942 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    52.0 mm
  • Lungime totală
    15.2 m
  • Diametru nominal interior
    50.0 mm
  • Lungime rolă
    15.2 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 10.0 mm PET

10310496

Interval de preț
255,995 RON - 206,3625 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 m
  • Diametru nominal interior
    9.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 26.0 mm PET

10310533

Interval de preț
390,7093 RON - 324,2874 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    26.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 m
  • Diametru nominal interior
    25.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 14.0 mm PET

10310502

Interval de preț
284,142 RON - 235,8374 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    14.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 m
  • Diametru nominal interior
    13.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Vândut la
    Rolă
Brățară împletiă cu autoînchidere 33.0 mm PET

10310540

Interval de preț
268,4167 RON - 209,7005 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    33.0 mm
  • Lungime totală
    15.2 m
  • Diametru nominal interior
    32.0 mm
  • Lungime rolă
    15.2 m
  • Vândut la
    Rolă