Meniu Caută

Magneţi oală

În producție

Magneții oală sunt ideali pentru aplicații de asamblare, cum ar fi: rafturi POS, expoziții sau în echipamente de susținere. Magneții oală oferiți de noi sunt disponibili într-o gamă variată de dimensiuni și tipuri de montare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Temperatură maximă de funcţionare Forța de tragere Material magnet Dimensiune filet Diametru total Înălțime totală Cumpără
29,7094 RON - 33,8167 RON În producție
100 °C
13.7 kg
Neodim
M4
15.0 mm
15.0 mm
32,9953 RON - 37,5681 RON În producție
100 °C
15.4 kg
Neodim
M5
32.0 mm
8.0 mm
41,826 RON - 47,6172 RON În producție
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
19.0 mm
7.5 mm
37,1437 RON - 42,2777 RON În producție
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
12.7 mm
16.0 mm
124,9988 RON - 142,2906 RON În producție
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
35.0 mm
30.0 mm
41,1688 RON - 46,8643 RON În producție
100 °C
19.6 kg
Neodim
M4
20.0 mm
16.0 mm
9,7069 RON - 11,0486 RON În producție
180 °C
7.0 kg
Ferită
M5
32.0 mm
7.0 mm
93,8791 RON - 106,8857 RON În producție
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
38.0 mm
10.0 mm
47,0148 RON - 53,5318 RON În producție
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
20.5 mm
19.0 mm
34,6382 RON - 39,4438 RON În producție
100 °C
9.2 kg
Neodim
M5
18.9 mm
8.0 mm
8,0365 RON - 9,1729 RON În producție
180 °C
3.5 kg
Ferită
M5
25.0 mm
7.0 mm
59,0493 RON - 67,2365 RON În producție
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
29.0 mm
9.0 mm
41,826 RON - 47,6172 RON În producție
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
17.5 mm
16.0 mm
10,7201 RON - 12,226 RON În producție
180 °C
9.0 kg
Ferită
M5
40.0 mm
8.0 mm
34,6382 RON - 39,4438 RON În producție
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
9.5 mm
15.0 mm
70,9468 RON - 80,7769 RON În producție
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
27.0 mm
25.0 mm
Magnet oală 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodim

10191637

Interval de preț
33,8167 RON - 29,7094 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    100 °C
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Forța de tragere
    13.7 kg
Magnet oală 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodim

10191668

Interval de preț
37,5681 RON - 32,9953 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    100 °C
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru total
    32.0 mm
  • Forța de tragere
    15.4 kg
Magnet oală 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Interval de preț
47,6172 RON - 41,826 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    500 °C
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Forța de tragere
    3.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Interval de preț
42,2777 RON - 37,1437 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    220 °C
  • Diametru total
    12.7 mm
  • Forța de tragere
    2.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Interval de preț
142,2906 RON - 124,9988 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    220 °C
  • Diametru total
    35.0 mm
  • Forța de tragere
    14.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodim

10191651

Interval de preț
46,8643 RON - 41,1688 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    100 °C
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Forța de tragere
    19.6 kg
Magnet oală 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferită

10191682

Interval de preț
11,0486 RON - 9,7069 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    180 °C
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru total
    32.0 mm
  • Forța de tragere
    7.0 kg
Magnet oală 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Interval de preț
106,8857 RON - 93,8791 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    500 °C
  • Diametru total
    38.0 mm
  • Forța de tragere
    13.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Interval de preț
53,5318 RON - 47,0148 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    220 °C
  • Diametru total
    20.5 mm
  • Forța de tragere
    4.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodim

10191644

Interval de preț
39,4438 RON - 34,6382 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    100 °C
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru total
    18.9 mm
  • Forța de tragere
    9.2 kg
Magnet oală 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferită

10191675

Interval de preț
9,1729 RON - 8,0365 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    180 °C
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Forța de tragere
    3.5 kg
Magnet oală 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Interval de preț
67,2365 RON - 59,0493 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    500 °C
  • Diametru total
    29.0 mm
  • Forța de tragere
    5.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Interval de preț
47,6172 RON - 41,826 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    220 °C
  • Diametru total
    17.5 mm
  • Forța de tragere
    2.5 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferită

10191699

Interval de preț
12,226 RON - 10,7201 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    180 °C
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru total
    40.0 mm
  • Forța de tragere
    9.0 kg
Magnet oală;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Interval de preț
39,4438 RON - 34,6382 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    220 °C
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Forța de tragere
    1.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5
Magnet oală 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Interval de preț
80,7769 RON - 70,9468 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    220 °C
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Forța de tragere
    6.0 kg
  • Material magnet
    Alnico 5