Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Cu piciorușe pliabile

În stoc

Niturile cu picior pliabil cu fixare prin împingere sunt concepute cu un picior pliabil care conferă mai multor aplicații și materiale o fixare sigură.

Împingerea știftului în corpul nitului face ca picioarele să se deschidă spre exterior, permițându-le astfel să se prindă bine de materialul din ansamblu. Picioarele nitului se deschid pe o lungime de 18,6 mm.

Această deschidere permite nitului să acopere o amplă zonă din suprafață; ca urmare a acestui lucru, acesta va avea o rezistență mai slabă la rupere. Acest aspect face ca aceste tipuri de nituri să fie mai potrivite pentru aplicațiile cu suprafețe mai subțiri, cum sunt cutiile din carton și alte materiale poroase. După instalare, nitul nu poate fi demontat din afară.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,5079 RON - 0,5079 RON În producție
5.5 mm
Negru
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON În producție
5.5 mm
Natural
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,5079 RON - 0,5079 RON 1000 În stoc
5.5 mm
Negru
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON 990 În stoc
5.5 mm
Natural
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Cu picioruşe pliabile Nituri cu fixare prin împingere 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022887

Interval de preț
0,5079 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.6 - 3.9 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    7.6 mm
Nit cu picior pliabil Nituri cu fixare prin împingere 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022870

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.6 - 3.9 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    7.6 mm
Cu picioruşe pliabile Nituri cu fixare prin împingere 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022900

Interval de preț
0,5079 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.6 - 4.6 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    7.6 mm
Cu picioruşe pliabile Nituri cu fixare prin împingere 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022894

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.6 - 4.6 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    7.6 mm