Meniu Caută

Mânere moletate diamantate

În stoc

Mânerele moletate cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și comodă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Cumpără
11,3771 RON - 11,3771 RON 4 În stoc
31.0 mm
M6
18,9873 RON - 19,6328 RON În producție
50.0 mm
M10
11,3654 RON - 12,226 RON În producție
31.0 mm
M5
17,4423 RON - 19,7454 RON În producție
50.0 mm
M8
12,6236 RON - 12,8363 RON 4 În stoc
40.0 mm
M6
20,3311 RON - 22,8229 RON În producție
61.0 mm
M10
14,2404 RON - 14,7315 RON 1 În stoc
40.0 mm
M8
23,1788 RON - 26,0402 RON În producție
61.0 mm
M12
Mâner de prindere 31.0 mm M6 PP Negru

10189009

Interval de preț
11,3771 RON - 11,3771 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 50.0 mm M10 PP Negru

10189153

Interval de preț
19,6328 RON - 18,9873 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 31.0 mm M5 PP Negru

10188996

Interval de preț
12,226 RON - 11,3654 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 50.0 mm M8 PP Negru

10189160

Interval de preț
19,7454 RON - 17,4423 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 40.0 mm M6 PP Negru

10189085

Interval de preț
12,8363 RON - 12,6236 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Înălțime totală
    26.5 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 61.0 mm M10 PP Negru

10189221

Interval de preț
22,8229 RON - 20,3311 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    61.0 mm
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 40.0 mm M8 PP Negru

10189092

Interval de preț
14,7315 RON - 14,2404 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Înălțime totală
    26.5 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole
Mâner de prindere 61.0 mm M12 PP Negru

10189238

Interval de preț
26,0402 RON - 23,1788 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    61.0 mm
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Tip filet
    Blind Hole